17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超硬ボールエンドミル Go-mil GP 4枚刃

通常単価(税別)
7,174
税込単価
7,891
通常出荷日:4日目

【特長】汎用超硬ソリッドエンドミル、ショート・レギュラータイプの4枚刃です。これ1本で粗加工から仕上げ...

詳細を確認

型番:

4BN0600DL013A-KC633M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4BN0600DL013A-KC633Mの仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
側面 / 曲面 / 溝
工具材質
超硬
被削材
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / 銅[○]
ねじれ角
標準ネジレ(30~44°)
コーティング
鋼用
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
6
刃数(枚)
4
刃長(mm)
13
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
57
コーティング詳細
厚膜TiAIN PVDコーティング
ねじれ角詳細
30°
刃径公差
e8
シャンク径公差
h6
-
-

絞り込み条件

  • 刃径(mm)

  • 刃数(枚)

  • 刃長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
4BN0600DL013A-KC633M

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
6
4
13
6
57
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,174
( 7,891 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
汎用超硬ソリッドエンドミル、ショート・レギュラータイプの4枚刃です。
これ1本で粗加工から仕上げ加工まで対応可能で、お手頃価格を実現しました。
【用途】
側面、曲面、溝加工に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ボールエンドミル Go-mil GP 4枚刃の型番4BN0600DL013A-KC633Mのページです。 型番4BN0600DL013A-KC633Mに関する仕様情報を記載しております。
超硬ボールエンドミル Go-mil GP 4枚刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ボールエンドミル Go-mil GP 4枚刃
超硬ボールエンドミル 4枚刃 GM-4B
超硬4枚刃 球形ボールエンドミル QB4
標準ボールエンドミル 4枚刃
3/4枚刃超硬ボールエンドミル BBEM330/430
2/4枚刃ボールエンドミル SBB-S
メーカーケナメタル株洲工具インプラスサイトウ製作所(ATOM・アトム)ギガ・セレクションタンガロイ
通常価格7,1741,429 -9,280 -6,953 -4,620 -3,650 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜3日目1日目3日目1日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 溝曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面曲面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)-標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用ノンコート鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト