17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Beyond EADE 高性能ソリッドセラミック エンドミル

通常単価(税別)
21,485
税込単価
23,634
通常出荷日:4日目

ニッケル系耐熱合金の粗加工においてより高い生産性と工具寿命を実現

型番:

EADE0800A6ARG-KYS40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EADE0800A6ARG-KYS40の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
平面 / 側面 / 曲面 / 傾斜切り込み
工具材質
セラミック
被削材
チタン[◎]
ねじれ角
標準ネジレ(30~44°)
コーティング
ノンコート
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
8
刃数(枚)
6
刃長(mm)
6
コーナ・ボール半径(mm)
1
首下長(mm)
-
シャンク径(mm)
8
全長(mm)
57
ねじれ角詳細
40°
刃径公差
e8
シャンク径公差
h6

絞り込み条件

  • 加工用途(加工形状)

  • 刃径(mm)

  • 刃数(枚)

  • 刃長(mm)

  • コーナ・ボール半径(mm)

  • 首下長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EADE0800A6ARG-KYS40

加工用途(加工形状)

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
平面 / 側面 / 曲面 / 傾斜切り込み
8
6
6
1
-
8
57
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,485
( 23,634 )
4日目

詳細情報

基本情報

ニッケル系耐熱合金の粗加工においてより高い生産性と工具寿命を実現

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Beyond EADE 高性能ソリッドセラミック エンドミルの型番EADE0800A6ARG-KYS40のページです。 型番EADE0800A6ARG-KYS40に関する仕様情報を記載しております。
Beyond EADE 高性能ソリッドセラミック エンドミルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Beyond EADE 高性能ソリッドセラミック エンドミル
セラミックエンドミル 底刃タイプ CM-CRE
セラミックエンドミル 外周刃タイプ 4枚刃 CM-RMS
CE4SRB/CE6SRB セラミックラジアスエンドミル
セラミックエンドミル 外周刃タイプ 6枚刃 CM-RMS
高送り用セラミックエンドミル 3枚刃 TCFF-A3
メーカーケナメタルオーエスジーオーエスジー三菱マテリアルオーエスジータンガロイ
通常価格21,48571,760 -28,902 -24,388 -31,711 -32,637 -
通常出荷日4日目1日目1日目2日目〜1日目1日目
工具材質セラミックセラミックセラミックセラミックセラミックセラミック
被削材チタンチタンチタンチタンチタン鋳鉄 / グラファイト / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)ネジレなし標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セラミックラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト