17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

キャビネット用サービスボード SA-SB

キャビネット用サービスボード

通常単価(税別)
28,500
税込単価
31,350
通常出荷日:5日目

【特長】・WS207シリーズに装着可能なパンチングボード。・天面の収納を増やし、良く使う工具をボードに...

詳細を確認

ご注意

  • WS207シリーズ専用

型番:

SA-SB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
使用例

SA-SBの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
カラー
ブラック
天板耐荷重
98N(10kgf)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SA-SB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,500
( 31,350 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・WS207シリーズに装着可能なパンチングボード。
・天面の収納を増やし、良く使う工具をボードに掛けて使用できます。
・パンチング穴の規格はC50B、C60Bとも共通。
・適合ワークキャビン:WS207R、WS207B、WS207S
・パンチング穴ピッチ:12mm
・パンチング穴径:Φ4mm
・付属フックL形(PBH-L):20
・付属フックL形ショート(PBH-LS):5
・付属フック丸形(PBH-R):3
・付属フック角形(PBH-SQ):4
・付属フックドライバー用(PBH-D):5

ご注意

  • WS207シリーズ専用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャビネット用サービスボードの型番SA-SBのページです。 型番SA-SBに関する仕様情報を記載しております。
キャビネット用サービスボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャビネット用サービスボード
ミニローラーキャビネット WSS205
ローラーキャビネット(7段14引出し)
SSPOWER ツールキャビネット TC-7B
SSPOWER ツールキャビネット TC-8B
チェスト&キャビネット ETR108シリーズ
メーカーTONETONEKTC(京都機械工具)パオックパオックE-Value
通常価格28,50045,898307,077113,150148,84122,559
通常出荷日5日目5日目5日目5日目19日目3日目
商品タイプ関連部品本体-本体本体本体
カラーブラックレッド / ブラックレッドレッドレッドレッド
天板耐荷重98N(10kgf)294N(30kgf)※製品質量含む----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト