17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

LEDワークライト LT02WPC2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LEDワークライト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LT02WPC2

2022年12月に販売終了となりました。

代替推奨品はございません。

【特長】
・風雨や砂塵などの厳しい環境にも耐える防水・防塵性能を備え、夜間作業、自動車整備やキャンプなどのアウトドアレジャーなど幅広い用途で活躍
・白色LEDを66灯搭載。長寿命のバッテリーにより2000回の繰返し充電が可能
・付属のホルダーをライト本体に取り付けることで引っ掛けたり、置いたりと用途が広がります
・AC100V~240VとDC12V~24V(車載用)の2つの充電器を標準装備
・充電状態や充電残量がわかるインジケーターランプ付
・スイッチを押せば、徐々に照明がつく設計で、突発的な眩しい光から目を保護
・吊り下げ・床置き、使い方自由自在
・水洗い可能
・バッテリー:LiFeP04(リン酸鉄リチウム電池)3.2V/2600mAh内蔵
・光源:白色LED66個
・LED照度:550ルーメン
・連続使用時間:約3時間(25℃の場合)
・LED寿命:100,000時間
・最大充電時間:約3~4時間
・充電可能回数:2000回
・充電電圧:DC5V
・充電電流:1000mA
・防水保護等級:IPX7(水中への浸漬に対する保護。水深1mの水槽に電気機器を30分間没し、浸水しないことを確認します)
・防塵保護等級:IP6X(4μmの粉塵に対する保護。仮に粉塵が入っても動作に影響しないことを示します)
・充電温度範囲:-5℃~45℃(充電中のバッテリー温度を示します)
・シガレットアダプター/入力:DC12V~24V対応(出力:DC5V/500~1000mA)

指定中の仕様・寸法情報

商品の種類
LED
形状
フック付
電源
充電式
特殊用途
防水
防水保護等級
IPX7
防塵保護等級
IP6X
使用温度範囲(℃)
-20~60
保管温度範囲(℃)
-20~60
ACアダプター(入力)
AC100V ~ 240V対応
ACアダプター(出力)
DC5V/1000mA

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト