17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

光ケーブルストリッパー

通常単価(税別)
5,936
税込単価
6,530
通常出荷日:5日目

【特長】・光ファイバケーブルの被覆を剥がす専用工具。・先端はプライヤ機能があり、配線を曲げたり軽作業に...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    178
  • 最大被覆径
    Φ1.2mm

型番:

FCS-180
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FCS-180の仕様・寸法情報

全長(mm)
178
最大被覆径
Φ1.2mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
FCS-180
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,936
( 6,530 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光ファイバケーブルの被覆を剥がす専用工具。
・先端はプライヤ機能があり、配線を曲げたり軽作業にも対応。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光ケーブルストリッパーの型番FCS-180のページです。 型番FCS-180に関する仕様情報を記載しております。
光ケーブルストリッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光ケーブルストリッパー
オートワイヤーストリッパー
ワイヤーストリッパー
ストリッパーセット
ケーブルストリッパーセット
4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(ワイヤーストリッパー付)
メーカーTONETONEクニペックスエスコRENNSTEIGエスコ
通常価格5,9364,00019,64313,39722,6913,250
通常出荷日5日目5日目1日目1日目1日目1日目
全長(mm)178215----
最大被覆径Φ1.2mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト