17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 首振角度(°)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ダブルボールジョイント

ダブルボールジョイント
  • BJW30
  • BJW40
通常単価(税別)
4,5005,000特別価格
税込単価
4,9505,500特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・可動部を二つ備えたジョイント工具・ユニバーサルジョイントの可動域の広さと、ボールジョイントの...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

全長(L寸法)

(mm)

首振角度

(°)

寸法D1

(mm)

寸法D2

(mm)

寸法L1

(mm)

最小発注数量
9.5
3/8
62
約30
17.59
19
12.5
1個
12.7
1/2
80
約50
24
25
15.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,500
( 4,950 )
5日目
5,0003,492
( 3,841 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・可動部を二つ備えたジョイント工具
・ユニバーサルジョイントの可動域の広さと、ボールジョイントの滑らかさをそなえています。

商品仕様

BJW30

BJW40

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダブルボールジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルボールジョイント
1/4"DRダブルボールジョイント(Z-EAL)EA619LF-2
インパクト用エクステンションソケット 4AEX-L250
インパクト用エクステンションソケット 4AEX-L200
トップ工業 インパクト用ユニバーサルジョイント(12.7mm)
ラチェットハンドル ソドーシステム
メーカーTONEエスコTONETONEトップ工業KOKEN 山下工業研究所
通常価格4,500-4,0403,860 -3,610 -6,1687,100 -
通常出荷日5日目1日目在庫品1日目〜4日目〜1日目1日目〜
用途手作業用ジョイント類手作業用ジョイント類インパクト用インパクト用インパクト用手作業用
単品・セット区分単品 ユニバーサルジョイント単品 ユニバーサルジョイント単品 ソケット単品 ソケット単品 ユニバーサルジョイント単品 ハンドル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト