17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイパーウォームモンキレンチ(目盛付)

通常単価(税別)
3,0005,500特別価格
税込単価
3,3006,050特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

軽量肉抜き穴を施したモンキレンチ。【特長】・ワンランク上の口開き幅で使用できる二面幅を拡大・ウォームギ...

詳細を確認
  • セット・単品
    単品

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 口開幅(mm)

  • 最大口開き(mm)

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

口開幅

(mm)

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
0~26
26
150
125
1個
0~30
30
200
220
1個
0~36
36.5
250
330
1個
0~46
46.5
300
578
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
5日目
3,200
( 3,520 )
5日目
3,354
( 3,689 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,5003,840
( 4,224 )
5日目

詳細情報

基本情報

軽量肉抜き穴を施したモンキレンチ。
【特長】
・ワンランク上の口開き幅で使用できる二面幅を拡大
・ウォームギアは大型で分割タイプのためガタが少なくボルト・ナットのなめりを低減
・ギアの操作性を上げるために、指がかかる部分のボディデザインにもこだわりました

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパーウォームモンキレンチ(目盛付)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
機械メンテ用
5
満足度:5.0
同サイズのモンキーレンチよりも口開き幅が大きいので、ワンランク上のサイズの重たいものを使わなくても済みます。グリップ部が...もっと読む
1人が参考にしています。
機械の整備
5
満足度:5.0
機械の整備用工具として、工具箱に常備しています。欲しいサイズのスパナがないときに、このモンキーレンチがあるととても便利で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパーウォームモンキレンチ(目盛付)
ショートハイパーウォームモンキレンチ(目盛付)
モンキーレンチ 目盛付
ワイドモンキーレンチ(目盛付) TWM15
グリップ付モンキーレンチ
ライトモンキーグリップ付
メーカーTONETONEトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山フジ矢
通常価格3,000-4,6006,938 -2,362 -2,263 -4,527
通常出荷日在庫品1日目〜5日目1日目1日目〜1日目〜1日目
セット・単品単品単品----
よく一緒に購入される商品

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト