ツール用品技術窓口
型番

| 型番 | 外形寸法 | 材質 | 重量 |
|---|---|---|---|
| B-240 | 400(W)×480(H)×15(D)mm | ポリエチレン(硬質) | 110g |
| B-241 | 400(W)×480(H)×5(D)mm | 60g | |
| B-242 | 400(W)×480(H)×40(D) | ポリウレタン(軟質) | 150g |

粘着加工付のため重ねるなど、用途に合わせた仕様が可能。
(B-240/241/242)
【特長】
・あらゆる用途に対応可能
・シール加工付の緩衝ウレタン
・裏面にシール加工を施しているため、自由な形にカットしたり、複数枚重ねて使用したりと用途に合わせた加工をしやすい緩衝ウレタンです。

八幡ねじ
カッティングスポンジ

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

八幡ねじ
ウレタンフォーム #1/#6
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~