ツール用品技術窓口
【特長】・はんだ付け後のフラックス残渣を除去します。・残留フラックスの経年変化によるプリント基板への浸...
詳細を確認| 型番 | BS-T20B | BS-T2005 |
|---|---|---|
| フラックス内容量 | 20ml | 500ml |
| 成分 | ヘプタン 50-60% エタノール 40-50% プロピルアルコール 10%未満 イソプロピルアルコール 5%未満 | |
| 比重(20℃) | 0.75 | |
| 引火点 | -12℃ | |
| 保管に関する法令 | 危険等級II/危険物第四種第一石油類 | |
| 備考 | ハケ付きキャップ | - |
【特長】
・はんだ付け後のフラックス残渣を除去します。
・残留フラックスの経年変化によるプリント基板への浸食を防ぎ、信頼性を向上させます。
・ビニールリード線、プラスチック部品を侵すことなく使用することができます。
・プリント基板用防湿剤BS-C20Bと併用することにより更に信頼性が向上します。

goot(太洋電機産業)
電気用フラックス
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

goot(太洋電機産業)
フラックス BS-T20B・BS-T2005
0通常価格(税別):1,134円~

白光
T12シリーズこて先
4.5通常価格(税別):1,500円~

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
3.5通常価格(税別):23,303円

白光
こて台 633-01
4.9通常価格(税別):2,800円

エンジニア
静電気対策帯電防止バッグ
4.3通常価格(税別):220円~

白光
はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ
0通常価格(税別):31,749円

白光
T20シリーズこて先
5通常価格(税別):3,246円~

白光
PRESTOシリーズ用 こて先
4.9通常価格(税別):734円