ツール用品技術窓口

キンク工具

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,533
税込単価
8,286

【特長】・一工程で足曲げと切断が同時に行えます。・加工時の部品の足の長さを調節...

詳細情報を確認する
  • ばね
    あり
  • くわえ部パッド有無
    なし
  • グリップ有無
    なし
  • 軟線切断能力 (mm)
    1.0
  • すべり止め加工有無
    なし
  • 支点からの口長さ (mm)
    36
  • JANコード
    4975205411615

ご注意

  • 最大切断直径Φ1.0mm

型番:

YP-201AS
解除
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    キンク工具 特長
     
    • 全長:152mm
    • 最大切断直径:φ1.0mm
    • ※切断の仕方により、長さが若干変化します。

    外形図

    単位:mm
    キンク工具 外形図

    注意・禁止事項

    銅線以外の切断には使用しないでください。

    YP-201ASの仕様・寸法情報

    ばね
    あり
    くわえ部パッド有無
    なし
    グリップ有無
    なし
    軟線切断能力(mm)
    1.0
    すべり止め加工有無
    なし
    支点からの口長さ(mm)
    36
    JANコード
    4975205411615
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    YP-201AS
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,533
    ( 8,286 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・一工程で足曲げと切断が同時に行えます。
    ・加工時の部品の足の長さを調節できるアジャスター付き。

    ご注意

    • 最大切断直径Φ1.0mm

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    キンク工具の型番YP-201ASのページです。 型番YP-201ASに関する仕様情報を記載しております。
    キンク工具のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キンク工具
    2本組プライヤーセット(ポーチ付)EA534KS-8
    175mmホースクランププライヤー(CLIC・CLIC-Rクランプ用)EA463PS-6
    177mmスパークプラグブーツプライヤーEA514BX-16
    200mmホースクランププライヤー(CLIC・CLIC-Rクランプ用)EA463PS-7
    70mmホースクランププライヤー(90°ベンド)EA463PM-2
    メーカーgoot(太洋電機産業)エスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格7,53311,0072,9004,9204,29017,177
    通常出荷日在庫品1日目3日目1日目1日目1日目1日目
    ばねありなしなしなしありなし
    くわえ部パッド有無なしなしなしなしなしなし
    グリップ有無なしありありありありなし
    軟線切断能力(mm)1.0-----
    すべり止め加工有無なしなしなしなしなしなし
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました