ツール用品技術窓口

確定しました

電池式発泡スチロールカッター

通常単価(税別)
3,8003,509
税込単価
4,1803,860
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・電池式発泡スチロールカッター・電源の確保できないところで使用可能です

型番:

SC-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SC-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒートカッター
消費電力(W)
9
最高温度(℃)
約300
全長
170mm
定格電圧(V)
6
種類
電池式発泡スチロールカッター

型番リスト

表示件数
型番
SC-10

消費電力

(W)

最高温度

(℃)

全長

定格電圧

(V)

種類

最小発注数量
9
約300
170mm
6
電池式発泡スチロールカッター
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,8003,509
( 3,860 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・電池式発泡スチロールカッター
・電源の確保できないところで使用可能です

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

電池式発泡スチロールカッター 特長
 
  • アタッチメント方式で、用途に合わせて使い分け可能。
  • 100mm厚まで切断可能(弓型アタッチメント使用時)。
  • 電池切れをLEDランプの色で知らせる、電池消耗お知らせ機能。
  • 電池4本のパワーで押出ポリスチレンも切断可能。
  • 垂直カットをサポートするガイドテーブル(弓型アタッチメント使用時)。
 
型番SC-10
電圧/消費電力6V/9W
使用電池アルカリ単3電池・Ni水素 単3電池 4本使用(別売)
温度約300℃
切断能力発泡スチロール(厚さ 4cm)10cm切断に約5秒
ヒーターニクロムヒーター
全長/重量170mm/59g(グリップ部のみ)
付属品弓型アタッチメント SC-10AP、
棒型アタッチメント SC-10AI
ニクロム線2 本

※交換用ニクロム線(6本入り):SC-10APH

外形図

電池式発泡スチロールカッター 外形図1

SC-10AP

電池式発泡スチロールカッター 外形図2

SC-10AI

使用方法・使用事例

使用事例

電池式発泡スチロールカッター 使用方法

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電池式発泡スチロールカッターの型番SC-10のページです。 型番SC-10に関する仕様情報を記載しております。
電池式発泡スチロールカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電池式発泡スチロールカッター
ステーション式 発泡カッター
ホットカッター
USB接続 発泡スチロールカッター SC-5
AC100V/21W発泡スチロールカッターEA304YC-3
AC100V/6W発泡スチロールカッター(110mm)EA304YA-11
メーカーgoot(太洋電機産業)石崎電機製作所goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)エスコエスコ
通常価格3,80041,997 -1,708110 -8,2804,988
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目2日目
商品タイプヒートカッターヒートカッターヒートカッターヒートカッターヒートカッターヒートカッター
よく一緒に購入される商品

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト