17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラジオペンチ J-CRAFTシリーズ

通常単価(税別)
1,8942,429
税込単価
2,0832,672
通常出荷日:1日目

基本機能を追求した信頼の日本製工具。【特長】・バネ付き・特に先端部、くわえ、折り曲げ作業に耐久性を持ち...

詳細を確認

ご注意

  • ピアノ線は切断できません。J100RおよびJ115Rは軟鉄線のみ切断可能です。
  • 電気が流れているものには使用しないでください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • グリップに絶縁機能はありません。
  • 切断片の飛ぶ方向を確認して切断してください。
  • 作業時は保護めがねを着用してください。
    【販売停止予定のご案内】本商品については2021年9月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • 鉄線切断能力(mm)

  • 銅線切断能力(mm)

  • ばね

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

鉄線切断能力

(mm)

銅線切断能力

(mm)

ばね

JANコード

全長

(mm)

最小発注数量
100
1
1.6
あり
4963202094184
103
1個
150
1.5
2.6
あり
4963202094375
163
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,894
( 2,083 )
1日目
2,429
( 2,672 )
1日目

詳細情報

基本情報

基本機能を追求した信頼の日本製工具。
【特長】
・バネ付き
・特に先端部、くわえ、折り曲げ作業に耐久性を持ち刃部の切断能力もすぐれています。
・滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
【用途】
・ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に最適。

ご注意

  • ピアノ線は切断できません。J100RおよびJ115Rは軟鉄線のみ切断可能です。
  • 電気が流れているものには使用しないでください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • グリップに絶縁機能はありません。
  • 切断片の飛ぶ方向を確認して切断してください。
  • 作業時は保護めがねを着用してください。
    【販売停止予定のご案内】本商品については2021年9月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジオペンチ J-CRAFTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジオペンチ J-CRAFTシリーズ
ラジオペンチ J-CRAFT グリップアダプター付
ステンレスラジオペンチ J-CRAFT グリップアダプター付
ラジオペンチ(ステンレス製)EA537AK
ラジオペンチ(チタン合金製)EA537AL
先端横/縦曲がりラジオペンチ J-CRAFT グリップアダプター付
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスエスコエスコロブテックス
通常価格1,894-2,8365,4069,45149,242 -3,134
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目〜
先端形状ロングロングロングロングロング-

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト