17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プラチップ P-640P-1【2個入り】

  • ESD対応有無
    なし
  • 先端タイプ
    標準ストレート
  • 先端チップ材質
    PBT
  • 適用本体
    P-640-P
  • 先端幅 (mm)
    1.2
  • チップ長さ (mm)
    48
  • 耐熱温度 (℃)
    220
  • チップ色
  • JANコード
    4962772461228

型番:

P-640P-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

A
(mm)
B
(mm)
先端幅
(mm)
材質耐熱温度
48101.2PBT200

※ PBT(ポリブチレンテレフタレート):機械強度、耐熱性に優れたエンジニアリングプラスチック。

外形図

単位:mm
プラチップ P-640P-1【2個入り】  外形図

P-640P-1の仕様・寸法情報

ESD対応有無
なし
先端タイプ
標準ストレート
先端チップ材質
PBT
適用本体
P-640-P
先端幅(mm)
1.2
チップ長さ(mm)
48
耐熱温度(℃)
220
チップ色
JANコード
4962772461228
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-640P-1
RoHS?最小発注数量
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
410
( 451 )
2日目

詳細情報

基本情報

P-640-P用替チップです。
先端チップ材質:PBT
先端タイプ 標準ストレート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラチップ P-640P-1の型番P-640P-1のページです。 型番P-640P-1に関する仕様情報を記載しております。
プラチップ P-640P-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラチップ P-640P-1
プラチップ P-644P-1
ESDソフトチップ P-640J-1
ESDチップ P-645S-1
ESDチップ P-644S-1
セラミックチップ P-646C-1
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格4104109007907902,564
通常出荷日2日目3日目3日目2日目2日目2日目
ESD対応有無なしなしありありありなし
先端タイプ標準ストレート標準ストレート標準ストレートその他先細りストレート標準ストレート
先端チップ材質PBTPBTエラストマーポリエーテルエーケルケトン(PEEK)ポリエーテルエーケルケトン(PEEK)ジルコニアセラミック
適用本体P-640-PP-644-PP-640-JP-645-SP-644-SP-646-C
先端幅(mm)1.20.61.560.60.8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

交換チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト