ツール用品技術窓口

プラスチックニッパー J-CRAFTシリーズ

通常単価(税別)
2,084
税込単価
2,292

基本機能を追求した信頼の日本製工具。【特長】・鋭角なフラット刃でゲートやテグス...

詳細情報を確認する

ご注意

  • ピアノ線は切断できません。
  • 電気が流れているものには使用しないでください。
  • グリップに絶縁機能はありません。
  • 切断片の飛ぶ方向を確認して切断してください。
  • 作業時は保護めがねを着用してください。
    【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

J150PN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

J150PNの仕様・寸法情報

刃先形状
ラウンド刃(厚刃)
呼び寸法
163
プラスチック切断能力(mm)
5
ばね
あり

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
J150PN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,084
( 2,292 )
1日目

詳細情報

基本情報

基本機能を追求した信頼の日本製工具。
【特長】
・鋭角なフラット刃でゲートやテグス、結束バンドの切断に最適。
・バネ付で連続作業も快適。
・滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。

ご注意

  • ピアノ線は切断できません。
  • 電気が流れているものには使用しないでください。
  • グリップに絶縁機能はありません。
  • 切断片の飛ぶ方向を確認して切断してください。
  • 作業時は保護めがねを着用してください。
    【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックニッパー J-CRAFTシリーズの型番J150PNのページです。 型番J150PNに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックニッパー J-CRAFTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックニッパー J-CRAFTシリーズ
プラスチックニッパ(ラウンド刃) FPN-125RS
(メリー印)プラスチックニッパー
150mmニッパー(プラスティック用)EA536HC-0
ミニチュア先刃プラニッパ
ロングハンドルプラスチックニッパ
メーカーロブテックスフジ矢室本鉄工エスコ室本鉄工室本鉄工
通常価格2,0842,2067,0643,9605,6933,945
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
刃先形状ラウンド刃(厚刃)ラウンド刃(薄刃)-フラット型(平面)--
呼び寸法163125160-125200
プラスチック切断能力(mm)535ABS樹脂:Ф5.025
ばねありありありありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト