ツール用品技術窓口

全ネジ用ソケット "ストロック" DSZN95
  • DSZN95

全ネジ用ソケット "ストロック"

通常単価(税別)
2,161
税込単価
2,377
通常出荷日:2日目

【特長】・18Vインパクト対応・ローラーが自動的にネジ部をつかみ素早く取り付け。・フォームタイ、Pコン...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    66
  • 溝位置
    14
  • 18Vインパクト対応
    あり

ご注意

  • 本来の目的以外に使用しないでください。
  • 使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 製品を改造しないでください。

型番:

DSZN95
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DSZN95の仕様・寸法情報

呼び径(M)
9.5
呼び径(W)
3/8
全長(mm)
66
外径
28
溝位置
14
18Vインパクト対応
あり
JANコード
4963202095419
-
-

絞り込み条件

  • 呼び径(M)

  • 呼び径(W)

  • 外径

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DSZN95

呼び径(M)

呼び径(W)

外径

JANコード

最小発注数量
9.5
3/8
28
4963202095419
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,161
( 2,377 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・18Vインパクト対応
・ローラーが自動的にネジ部をつかみ素早く取り付け。
・フォームタイ、Pコンの着脱にも。
・ソケット部の六角穴に六角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
・逆転にも使用可能。
【用途】
・全ネジボルト
・フォームタイの着脱に

ご注意

  • 本来の目的以外に使用しないでください。
  • 使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 製品を改造しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

全ネジ用ソケット "ストロック"の型番DSZN95のページです。 型番DSZN95に関する仕様情報を記載しております。
全ネジ用ソケット "ストロック"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全ネジ用ソケット "ストロック"
電動ドリル用全ネジソケット
電動ドリル用全ネジソケットロングタイプ
充電式電動ドリル用全ねじソケット 2BSR-B
スタッドボルトソケット(差込角12.7mm)
メーカーロブテックストップ工業トップ工業TONE長堀工業
通常価格2,1613,564 -5,9492,7901,681 -
通常出荷日2日目1日目1日目5日目1日目〜
全長(mm)666515066-
溝位置14----
18Vインパクト対応あり----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

全ねじソケットビットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト