ツール用品技術窓口

電ドル用ヘクスセッター "ストロック" DSH7
  • DSH95

電ドル用ヘクスセッター "ストロック"

通常単価(税別)
526
税込単価
579

【特長】・18Vインパクト対応・電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 本来の目的以外に使用しないでください。
  • 使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 製品を改造しないでください。

型番:

DSH7
解除
    数量:

    DSH7の仕様・寸法情報

    使用機器
    電動ドリル
    ソケット形状
    6角
    二面幅寸法(mm)
    7
    二面幅寸法(inch)
    -
    全長(mm)
    50
    はめ合い部深さ(mm)
    10
    ボルト深さ(mm)
    5
    外径(mm)
    Φ11
    溝位置(mm)
    9.5・14
    商品タイプ
    ユニバーサルタイプ
    単品・セット区分
    単品
    JANコード
    4963202095532

    絞り込み条件

    • 二面幅寸法(mm)

    • 二面幅寸法(inch)

    • はめ合い部深さ(mm)

    • ボルト深さ(mm)

    • 外径(mm)

    • JANコード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DSH7

    二面幅寸法(mm)

    二面幅寸法(inch)

    はめ合い部深さ

    (mm)

    ボルト深さ

    (mm)

    外径

    (mm)

    JANコード

    最小発注数量
    7
    -
    10
    5
    Φ11
    4963202095532
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    526
    ( 579 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・18Vインパクト対応
    ・電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動工具に取り付け可能。
    【用途】
    ・へクスタイプ(六角頭)のネジ
    ・ボルトの着脱に

    ご注意

    • 本来の目的以外に使用しないでください。
    • 使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
      【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
    • 製品を改造しないでください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    電ドル用ヘクスセッター "ストロック"の型番DSH7のページです。 型番DSH7に関する仕様情報を記載しております。
    電ドル用ヘクスセッター "ストロック"のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電ドル用ヘクスセッター "ストロック"
    電ドル用ヘクスセッター "ストロック" マグネット付
    電ドルソケット "ストロック" ロングタイプ 6角
    電ドルソケット "ストロック" ロングタイプ 12角
    電ドルソケット "ストロック" ショートタイプ 6角
    電ドルソケット "ストロック" 高耐久タイプ 6角
    メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
    通常価格526744 -1,858 -1,7235851,263 -
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
    使用機器電動ドリル電動ドリル電動ドリル電動ドリル電動ドリル電動ドリル
    ソケット形状6角6角6角12角6角6角
    全長(mm)505016516577100
    溝位置(mm)9.5・149.5・1414141414
    商品タイプユニバーサルタイプユニバーサルタイプロングタイプロングタイプショートタイプユニバーサルタイプ

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました