ツール用品技術窓口

ユニバーサルソケット "ストロック" ロングタイプ 6角 DSU17LS
  • DSU17LS
  • DSU17LS
  • DSU17LS

ユニバーサルソケット "ストロック" ロングタイプ 6角

通常単価(税別)
2,899
税込単価
3,189

【特長】・18Vインパクト対応・首振り角度30°のユニバーサルロングタイプ。・...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 本来の目的以外に使用しないでください。
  • 使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 製品を改造しないでください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番:

DSU17LS
解除
    数量:

    DSU17LSの仕様・寸法情報

    使用機器
    電動ドリル
    ソケット形状
    6角
    二面幅寸法(mm)
    17
    全長(mm)
    170
    はめ合い部深さ(mm)
    29
    ボルト深さ(mm)
    14
    外径(mm)
    Φ22.7
    溝位置(mm)
    14
    商品タイプ
    ロングタイプ / ユニバーサルタイプ
    ユニバーサルタイプ 曲げ角度(°)
    30
    単品・セット区分
    単品
    JANコード
    4963202095723

    絞り込み条件

    • 二面幅寸法(mm)

    • 外径(mm)

    • JANコード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DSU17LS

    二面幅寸法(mm)

    外径

    (mm)

    JANコード

    最小発注数量
    17
    Φ22.7
    4963202095723
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,899
    ( 3,189 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・18Vインパクト対応
    ・首振り角度30°のユニバーサルロングタイプ。
    ・深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
    ・ボルト、ナットを確実にとらえ面接触で角を傷めない。
    【用途】
    ・ロングタイプは、更に奥まった箇所や高い箇所のボルト、ナットにも対応。

    ご注意

    • 本来の目的以外に使用しないでください。
    • 使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
      【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
    • 製品を改造しないでください。
    • 商品画像は代表画像を掲載しています。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ユニバーサルソケット "ストロック" ロングタイプ 6角の型番DSU17LSのページです。 型番DSU17LSに関する仕様情報を記載しております。
    ユニバーサルソケット "ストロック" ロングタイプ 6角のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユニバーサルソケット "ストロック" ロングタイプ 6角
    電ドルソケット "ストロック" ロングタイプ 6角
    電ドルソケット "ストロック" ロングタイプ 12角
    電ドルソケット"ストロック"高耐久タイプ 6角 5本セット
    電ドルソケット "ストロック" 高耐久タイプ 12角
    電ドルソケット "ストロック" 高耐久タイプ サーフェイス
    メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
    通常価格2,8991,858 -1,7236,2281,315 -1,382
    通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目2日目
    使用機器電動ドリル電動ドリル電動ドリル電動インパクトドライバー電動ドリル電動ドリル
    ソケット形状6角6角12角6角12角8角
    全長(mm)170165165100100100
    はめ合い部深さ(mm)2911011012/144545
    ボルト深さ(mm)14171745/46/46.5/481414

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト