ツール用品技術窓口

電ドルソケット "ストロック" ロングタイプ 12角 DS17L
  • DS17L

電ドルソケット "ストロック" ロングタイプ 12角

通常単価(税別)
1,723
税込単価
1,895
通常出荷日:2日目

【特長】・18Vインパクト対応・深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。・軽量タイ...

詳細を確認

ご注意

  • 本来の目的以外に使用しないでください。
  • 使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 製品を改造しないでください。

型番:

DS17L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS17Lの仕様・寸法情報

使用機器
電動ドリル
ソケット形状
12角
二面幅寸法(mm)
17
全長(mm)
165
はめ合い部深さ(mm)
110
ボルト深さ(mm)
17
外径(mm)
Φ22.8
溝位置(mm)
14
商品タイプ
ロングタイプ
単品・セット区分
単品
JANコード
4963202095402
-
-

絞り込み条件

  • 二面幅寸法(mm)

  • 外径(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS17L

二面幅寸法(mm)

外径

(mm)

JANコード

最小発注数量
17
Φ22.8
4963202095402
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,723
( 1,895 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・18Vインパクト対応
・深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
・軽量タイプで作業者の負担を軽減し、作業効率アップ。
・12角はボルト、ナットが挿入しやすく作業能率アップ。
【用途】
・奥まった箇所や高い箇所など、手が届かないボルト・ナットの着脱作業に。

ご注意

  • 本来の目的以外に使用しないでください。
  • 使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 製品を改造しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電ドルソケット "ストロック" ロングタイプ 12角の型番DS17Lのページです。 型番DS17Lに関する仕様情報を記載しております。
電ドルソケット "ストロック" ロングタイプ 12角のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電ドルソケット "ストロック" ロングタイプ 12角
電ドルソケット "ストロック" ロングタイプ 6角
電ドルソケット "ストロック" 高耐久タイプ 12角
ユニバーサルソケット "ストロック" ロングタイプ 6角
電ドルソケット"ストロック"高耐久タイプ 6角 5本セット
電ドルソケット "ストロック" 高耐久タイプ サーフェイス
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格1,7231,858 -1,315 -2,8996,2281,382
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目2日目
使用機器電動ドリル電動ドリル電動ドリル電動ドリル電動インパクトドライバー電動ドリル
ソケット形状12角6角12角6角6角8角
全長(mm)165165100170100100
はめ合い部深さ(mm)110110452912/1445
ボルト深さ(mm)1717141445/46/46.5/4814

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト