ツール用品技術窓口

電ドルソケット "ストロック" 高耐久タイプ 6角

通常単価(税別)
1,263
税込単価
1,389
通常出荷日:2日目

【特長】・高耐久タイプ・長軸のトーション効果により、長寿命・ソケット部の六角穴に六角軸を圧入することで...

詳細を確認

ご注意

  • 本来の目的以外に使用しないでください。
  • 使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
  • 製品を改造しないでください。

型番:

DSX12S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DSX12Sの仕様・寸法情報

使用機器
電動ドリル
ソケット形状
6角
二面幅寸法(mm)
12
全長(mm)
100
はめ合い部深さ(mm)
47
ボルト深さ(mm)
14
外径(mm)
Φ10
溝位置(mm)
14
商品タイプ
ユニバーサルタイプ
単品・セット区分
単品
JANコード
4963202094566
-
-

絞り込み条件

  • 二面幅寸法(mm)

  • はめ合い部深さ(mm)

  • ボルト深さ(mm)

  • 外径(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DSX12S

二面幅寸法(mm)

はめ合い部深さ

(mm)

ボルト深さ

(mm)

外径

(mm)

JANコード

最小発注数量
12
47
14
Φ10
4963202094566
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,263
( 1,389 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久タイプ
・長軸のトーション効果により、長寿命
・ソケット部の六角穴に六角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い
・ボルト、ナットを確実にとらえ、面接触で角を傷めない
・深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能
【用途】
・あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に

ご注意

  • 本来の目的以外に使用しないでください。
  • 使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
  • 製品を改造しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電ドルソケット "ストロック" 高耐久タイプ 6角の型番DSX12Sのページです。 型番DSX12Sに関する仕様情報を記載しております。
電ドルソケット "ストロック" 高耐久タイプ 6角のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電ドルソケット "ストロック" 高耐久タイプ 6角
電ドルソケット "ストロック" 高耐久タイプ 12角
電ドルソケット"ストロック"高耐久タイプ 6角 5本セット
電ドルソケット "ストロック" ロングタイプ 6角
電ドルソケット "ストロック" 高耐久タイプ サーフェイス
電ドルソケット "ストロック" ロングタイプ 12角
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格1,2631,315 -6,2281,858 -1,3821,723
通常出荷日2日目2日目1日目2日目2日目2日目
使用機器電動ドリル電動ドリル電動インパクトドライバー電動ドリル電動ドリル電動ドリル
ソケット形状6角12角6角6角8角12角
全長(mm)100100100165100165
溝位置(mm)141414141414
商品タイプユニバーサルタイプユニバーサルタイプロングタイプロングタイプユニバーサルタイプロングタイプ

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト