ツール用品技術窓口

マルチミニ圧着工具 AK-M2

通常単価(税別)
12,60711,618
税込単価
13,86812,780
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・1丁で「絶縁」と「裸」の6サイズに対応・使い勝手、持ち運びがグーンと便利に・絶縁被覆付の圧着...

詳細を確認
  • 寸法1 (mm)
    218
  • 寸法2 (mm)
    66
  • 適用範囲
    絶縁被覆付圧着端子・スリーブ0.3、0.5、1.25、2mm2 裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P.B)1.25、2mm2

ご注意

  • 活線の圧着やその付近での作業は行わないでください。
  • 感電の恐れがあります。
  • 適合する電線コネクタ(端子・スリーブ)と電線を使用し、正しくお使いください。
  • 圧着不良を未然に防ぎ圧着性能を確認するため定期点検(年に1~2回)に出してください。

型番:

AKM2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AKM2の仕様・寸法情報

寸法1(mm)
218
寸法2(mm)
66
適用範囲
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ0.3、0.5、1.25、2mm2 裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P.B)1.25、2mm2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
AKM2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,60711,618
( 12,780 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・1丁で「絶縁」と「裸」の6サイズに対応
・使い勝手、持ち運びがグーンと便利に
・絶縁被覆付の圧着端子(スリーブP・B)と裸端子(スリーブP・B)の2種類に対応するマルチタイプ
・作業性の良いダイス歯口の並びで誤使用を防止
・軽量コンパクトで手にフィットするポケットインサイズ
・本体内蔵式の成形確認機構(新ラチェット機構搭載)
・手にフィットするエラストマーグリップ
・端子の仮押さえも片手でラクラクOK
【用途】
・絶縁被覆付閉端接続子
・スリーブ:0.3mm2、0.5mm2、1.25mm2、2mm2の圧着
・裸圧着端子
・裸圧着スリーブ(P・B):1.25mm2、2.0mm2の圧着

ご注意

  • 活線の圧着やその付近での作業は行わないでください。
  • 感電の恐れがあります。
  • 適合する電線コネクタ(端子・スリーブ)と電線を使用し、正しくお使いください。
  • 圧着不良を未然に防ぎ圧着性能を確認するため定期点検(年に1~2回)に出してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチミニ圧着工具 AK-M2の型番AKM2のページです。 型番AKM2に関する仕様情報を記載しております。
マルチミニ圧着工具 AK-M2のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
端子の圧着に
5
満足度:5.0
小型の圧着工具ですが、問題なく圧着出来ます。 絶縁と裸と両方使えて便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチミニ圧着工具 AK-M2
マルチミニ圧着工具 AK-M1
ミニ圧着工具 AK1MA2
【ロブテックス】モジュラー圧着工具
圧着工具 AK17A リングスリーブ用
ミニ圧着工具
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格12,6078,5485,5125,0107,0256,660 -
通常出荷日在庫品1日目1日目2日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
寸法1(mm)218214172205--
寸法2(mm)66665465--
適用範囲絶縁被覆付圧着端子・スリーブ0.3、0.5、1.25、2mm2 裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P.B)1.25、2mm2絶縁被覆付閉端接続子 CE1、2、5 裸端子・裸スリーブ 1.25、2mm2裸圧着端子・裸スリーブ(P.B)1.25、2、5.5mm2モジュラープラグ8P8C(RJ45)6P6C・6P4C・6P2C(RJ11・RJ12)用小(1.6×2),小,中,大-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト