17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

三菱マテリアル・FSL5形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

通常単価(税別)
9831,737特別価格
税込単価
1,0811,911特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

内径 溝入れ・突っ切り加工FSLホルダ用インサートです。仕上加工用。

  • 用途
    溝入れ
  • コーナーR(ノーズR) (mm)
    0.1
  • 勝手
  • 材種(母材)
    超硬
  • コーティング
    ノンコート
  • 材種記号
    UTI20T
  • CADデータ有無 (2D/3D)
    3D
  • 刃幅公差 (mm)
    ±0.05

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 刃幅(mm)

  • 適合ホルダ

  • トラスココード

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

適合ホルダ

トラスココード

利用可能コーナー数

最小発注数量
1.2
FSL5108R、FSL5110R、FSL5208R、FSL5210R
166-5952
1
10個
1.5
FSL5108R、FSL5110R、FSL5208R、FSL5210R
166-5961
1
10個
2
FSL5108R、FSL5110R、FSL5208R、FSL5210R
166-5979
1
10個
1.5
FSL5112R、FSL5114R、FSL5212R、FSL5214R
166-5987
2
10個
2
FSL5112R、FSL5114R、FSL5212R、FSL5214R
166-5995
2
10個
3
FSL5112R、FSL5114R、FSL5212R、FSL5214R
166-6002
2
10個
2
FSL5116R、FSL5216R
166-6011
2
10個
3
FSL5116R、FSL5216R
166-6029
2
10個
4
FSL5116R、FSL5216R
166-6037
2
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,023
( 1,125 )
5日目
1,0541,022
( 1,124 )
在庫品1日目当日出荷可能
983
( 1,081 )
3日目
1,400
( 1,540 )
3日目
1,456
( 1,602 )
5日目
1,442
( 1,586 )
4日目
1,737
( 1,911 )
4日目
1,684
( 1,852 )
4日目
1,737
( 1,911 )
4日目

詳細情報

基本情報

内径 溝入れ・突っ切り加工FSLホルダ用インサートです。仕上加工用。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・FSL5形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱マテリアル・FSL5形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
タンガロイ・ETX用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
京セラ・KGMW用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
タンガロイ・CTWR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
タンガロイ・GX-RE用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
メーカー三菱マテリアルタンガロイ京セラタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格983-1,350 -17,380 -1,730 -1,3508,410 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目3日目〜在庫品1日目〜3日目1日目
用途溝入れ溝入れ / 突っ切り溝入れ溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り
コーナーR(ノーズR)(mm)0.10.4-0.20.30.2
勝手なしなしなしなし
材種(母材)超硬超硬PCD超硬超硬CBN
コーティングノンコートPVDコーティングノンコートPVDコーティングPVDコーティングノンコート
よく一緒に購入される商品

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト