ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステージドリル 六角軸タイプ TINコーティング

ステージドリル 六角軸タイプ TINコーティング LB635SP
  • LB635SP
  • LB642SP
通常単価(税別)
18,575
税込単価
20,433
通常出荷日:4日目

【特長】・穴あけスピードは従来品の約1/5。・電気工事でよく使う穴あけサイズを1本に集約。(LB635...

詳細を確認
  • 熱処理された金属板には使用しないでください。
  • ステンレスの穴あけには潤滑油や切削ペーストのご使用を推奨します。

型番:

LB635SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LB635SPの仕様・寸法情報

コーティング・表面処理
チタン(窒化チタン)
穴あけ寸法(詳細)(mm)
6・10・12・16・18・21・22・25・27・28・30・33・35
段厚・段幅(詳細)
3
段数(詳細)(段)
13
軸径
Φ10mm(三面取り)
最大穴あけ板厚:鋼板(mm)
2
最大穴あけ板厚:ステンレス(mm)
1.2
最大穴あけ板厚:木材・プラスチック(mm)
3

外形図

型番リスト

表示件数
型番
LB635SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,575
( 20,433 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴あけスピードは従来品の約1/5。
・電気工事でよく使う穴あけサイズを1本に集約。(LB635SP)
・1本で作業が完了するため、作業効率化に貢献!
・スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。
・TiNコーティングタイプは、切り粉の溶着を防ぎロングライフ。
【用途】
・鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル。

ご注意

  • 熱処理された金属板には使用しないでください。
  • ステンレスの穴あけには潤滑油や切削ペーストのご使用を推奨します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステージドリル 六角軸タイプ TINコーティングの型番LB635SPのページです。 型番LB635SPに関する仕様情報を記載しております。
ステージドリル 六角軸タイプ TINコーティングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステージドリル 六角軸タイプ TINコーティング
スパイラルステージドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)
ナイスマイティスパイラルステップドリル(六角軸・3枚刃・チタンコーティング)
TiNコート ハイス鋼 ステップドリル
TiNコート ハイス鋼 ステップドリル 3本セット
“スパイラルステップドリル”(2枚刃チタンコーティングタイプ)
メーカーロブテックスロブテックストラスコ中山ミスミミスミトラスコ中山
通常価格18,5757,507 -9,526 -1,930 -10,5108,983 -
通常出荷日4日目2日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目2日目〜
コーティング・表面処理チタン(窒化チタン)チタン(窒化チタン)チタン(窒化チタン)チタン(窒化チタン)チタン(窒化チタン)チタン(窒化チタン)
穴あけ寸法(詳細)(mm)6・10・12・16・18・21・22・25・27・28・30・33・35-----
段厚・段幅(詳細)3-----
段数(詳細)(段)139----
軸径Φ10mm(三面取り)6.35----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステップドリル・タケノコドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト