ツール用品技術窓口

三菱マテリアル・PCD・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

通常単価(税別)
8,576
税込単価
9,434
通常出荷日:2日目

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:S(四角形)・溝・穴:N(穴なし)・逃げ角:ネガ0°(N)・用途(...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番:

SNGN120408-MD220
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SNGN120408-MD220の仕様・寸法情報

形状
S(四角形)
被削材
N(非鉄金属)[○]
用途
仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.8
材種(母材)
PCD
逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
なし
コーティング
ノンコート
被削材状態
連続
切れ刃長
12
厚さ
04(4.76)
溝・穴
N(穴なし)
精度
G
ワイパー刃
なし
利用可能コーナー数
1
材種記号
MD220
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
-
-

絞り込み条件

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SNGN120408-MD220

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
0.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,576
( 9,434 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:S(四角形)
・溝
・穴:N(穴なし)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・MD220は非鉄金属旋削加工用PCD材種。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・PCD・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップの型番SNGN120408-MD220のページです。 型番SNGN120408-MD220に関する仕様情報を記載しております。
三菱マテリアル・PCD・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱マテリアル・PCD・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ
三菱マテリアル・PCD・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
三菱マテリアル・PCD・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
京セラ・PCD・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・PCD・SPGN-DIA・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
メーカー三菱マテリアルタンガロイ三菱マテリアル三菱マテリアル京セラタンガロイ
通常価格8,5765,2509,514 -8,262 -10,020 -11,700 -
通常出荷日2日目1日目2日目2日目2日目1日目
形状S(四角形)S(四角形)S(四角形)T(三角形)S(四角形)S(四角形)
被削材N(非鉄金属)K(鋳鉄)N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)PCDCBNPCDPCDPCDPCD
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト