ツール用品技術窓口

三菱マテリアル・PCD・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
8,661
税込単価
9,527
通常出荷日:2日目

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:S(四角形)・溝・穴:A(穴あり)・逃げ角:ネガ0°(N)・用途(...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番:

SNGA120408-MD220
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SNGA120408-MD220の仕様・寸法情報

形状
S(四角形)
被削材
N(非鉄金属)[○]
用途
仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.8
材種(母材)
PCD
逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
なし
コーティング
ノンコート
被削材状態
連続
切れ刃長
12
厚さ
04(4.76)
溝・穴
A(穴あり)
精度
G
ワイパー刃
なし
利用可能コーナー数
1
材種記号
MD220
トラスココード
677-4938
CADデータ有無(2D/3D)
3D

絞り込み条件

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • トラスココード

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SNGA120408-MD220

コーナーR(ノーズR)

(mm)

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
0.8
677-4938
3D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,661
( 9,527 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:S(四角形)
・溝
・穴:A(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・MD220は非鉄金属旋削加工用PCD材種。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・PCD・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番SNGA120408-MD220のページです。 型番SNGA120408-MD220に関する仕様情報を記載しております。
三菱マテリアル・PCD・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱マテリアル・PCD・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・SNGA-DIA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・セラミック・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・4QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・SNGA-QBN・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー三菱マテリアルタンガロイ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルタンガロイタンガロイ
通常価格8,66112,37529,112 -1,3916,141 -9,756
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)
被削材N(非鉄金属)N(非鉄金属)-H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)PCDPCDCBNセラミックCBNCBN
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング