ツール用品技術窓口

三菱マテリアル・BTAT-RX(BTAHホルダ用)旋削チップ

通常単価(税別)
2,219
税込単価
2,441
通常出荷日:4日目

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:特殊・溝・穴:T(穴あり)・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

BTAT605000RX-VP15TF
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BTAT605000RX-VP15TFの仕様・寸法情報

形状
特殊
被削材
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
用途
仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0
材種(母材)
超硬
勝手
コーティング
PVDコーティング
被削材状態
断続
溝・穴
T(穴あり)
ワイパー刃
なし
利用可能コーナー数
2
材種記号
VP15TF
トラスココード
658-4918
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BTAT605000RX-VP15TF
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,219
( 2,441 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:特殊
・溝
・穴:T(穴あり)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・VP15TFは難削材である耐熱合金で耐欠損性が要求される不安定切削領域での旋削加工用高強度超微粒超硬合金材種。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・BTAT-RX(BTAHホルダ用)旋削チップの型番BTAT605000RX-VP15TFのページです。 型番BTAT605000RX-VP15TFに関する仕様情報を記載しております。
三菱マテリアル・BTAT-RX(BTAHホルダ用)旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱マテリアル・BTAT-RX(BTAHホルダ用)旋削チップ
タンガロイ・JSTBR/L用・旋削チップ
三菱マテリアル・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ DNMG110408-MH515
三菱マテリアル・VNMG-MM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・TCMT-LS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・VBMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー三菱マテリアルタンガロイ三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格2,2191,550 -8241,082 -547 -1,361 -
通常出荷日4日目1日目〜4日目在庫品1日目〜4日目3日目〜
形状特殊特殊D(55°ひし形)V(35°ひし形)T(三角形)V(35°ひし形)
被削材P(鋼) / M(ステンレス鋼)-K(鋳鉄)M(ステンレス鋼)S(耐熱合金・チタン合金)K(鋳鉄)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削中切削中切削仕上げ~中切削粗切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0-0.80.80.20.8
材種(母材)超硬-超硬超硬超硬超硬

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト