ツール用品技術窓口

三菱マテリアル・TNP-CNGA-G2・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
3,8443,728
税込単価
4,2284,101
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

小径ボーリング用、一般旋削用からフライス用まで幅広い用途でお使いいただけます

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番:

TNP-CNGA120408G2-MB8025
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TNP-CNGA120408G2-MB8025の仕様・寸法情報

形状
C(80°ひし形)
被削材
H(高硬度材)[○]
用途
仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.8
材種(母材)
CBN
逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
なし
コーティング
ノンコート
被削材状態
軽断続
切れ刃長
12
厚さ
04(4.76)
溝・穴
A(穴あり)
精度
G
ワイパー刃
なし
利用可能コーナー数
2
材種記号
MB8025
ブレーカ記号
NP
CADデータ有無(2D/3D)
3D

絞り込み条件

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
TNP-CNGA120408G2-MB8025

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
0.8
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,8443,728
( 4,101 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小径ボーリング用、一般旋削用からフライス用まで幅広い用途でお使いいただけます

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・TNP-CNGA-G2・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNP-CNGA120408G2-MB8025のページです。 型番TNP-CNGA120408G2-MB8025に関する仕様情報を記載しております。
三菱マテリアル・TNP-CNGA-G2・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱マテリアル・TNP-CNGA-G2・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・TNMG-2G・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルタンガロイ京セラ住友電工ハードメタル
通常価格3,844791 -28,102810 -1,3405,106
通常出荷日在庫品1日目3日目〜3日目〜1日目4日目1日目
形状C(80°ひし形)T(三角形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
被削材H(高硬度材)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄)K(鋳鉄)--H(高硬度材)
用途仕上げ~中切削中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削中~粗切削仕上げ~中切削
材種(母材)CBNサーメットCBN--CBN
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト