17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・小内径用チップバー ダイヤモンド・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

通常単価(税別)
10,25012,710特別価格
税込単価
11,27513,981特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・小内径用のチップバー・刃先仕様:シャープエッジ・平均粒径:0.5μm・勝手:右・材種:PCD...

詳細を確認
  • 利用可能コーナー数
    1

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 用途

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 勝手

  • 材種(母材)

  • コーティング

  • 適合ホルダ

  • 材種記号

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

用途

コーナーR(ノーズR)

(mm)

勝手

材種(母材)

コーティング

適合ホルダ

材種記号

最小発注数量
溝入れ
0.035
PCD
ノンコート
EZH04019CT-120、EZH04020CT-120、EZH04022CT-135、EZH04025.0CT-135、EZH04025.4CT-120、EZH04016HP-100、EZH04019HP-120、EZH04020HP-120、EZH04022HP-135、EZH04025.0HP-135、EZH04025.4HP-120、EZH04012ST-80、EZH04016ST-100、EZH04019ST-120、EZH04020ST-120、EZH04022ST-135、EZH04025.0ST-135、EZH04025.4ST-120
KPD001
1個
倣い / 横送り
0.035
PCD
ノンコート
EZH05019CT-120、EZH05020CT-120、EZH05022CT-135、EZH05025.0CT-135、EZH05025.4CT-120、EZH05016HP-100、EZH05019HP-120、EZH05020HP-120、EZH05022HP-135、EZH05025.0HP-135、EZH05025.4HP-120、EZH05012ST-80、EZH05016ST-100、EZH05019ST-120、EZH05020ST-120、EZH05022ST-135、EZH05025.0ST-135、EZH05025.4ST-120
KPD001
1個
溝入れ
0.035
PCD
ノンコート
EZH06019CT-120、EZH06020CT-120、EZH06022CT-135、EZH06025.0CT-135、EZH06025.4CT-120、EZH06016HP-100、EZH06019HP-120、EZH06020HP-120、EZH06022HP-135、EZH06025.0HP-135、EZH06025.4HP-120、EZH06012ST-80、EZH06016ST-100、EZH06019ST-120、EZH06020ST-120、EZH06022ST-135、EZH06025.0ST-135、EZH06025.4ST-120
KPD001
1個
溝入れ
0.035
PCD
ノンコート
EZH07019CT-120、EZH07020CT-120、EZH07022CT-135、EZH07025.0CT-135、EZH07025.4CT-120、EZH07016HP-100、EZH07019HP-120、EZH07020HP-120、EZH07022HP-135、EZH07025.0HP-135、EZH07025.4HP-120、EZH07012ST-80、EZH07016ST-100、EZH07019ST-120、EZH07020ST-120、EZH07022ST-135、EZH07025.0ST-135、EZH07025.4ST-120
KPD001
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,250
( 11,275 )
2日目
10,49010,175
( 11,193 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,650
( 12,815 )
3日目
12,710
( 13,981 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小内径用のチップバー
・刃先仕様:シャープエッジ
・平均粒径:0.5μm
・勝手:右
・材種:PCD
・コーティング:ノンコート
・コーナーR:0.035mm
・利用可能コーナー数:1
【用途】
倣い/横送り

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・小内径用チップバー ダイヤモンド・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・小内径用チップバー ダイヤモンド・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
京セラ・小内径用システムバー ダイヤモンド・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
小内径溝入れ/端面溝入れEZバー用チップ EZG/EZFG
京セラ・KGM用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
京セラ・KGMW用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
京セラ・KFMS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格10,250-16,100 -3,460 -3,800 -17,380 -940 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜1日目〜3日目〜3日目〜在庫品1日目〜
利用可能コーナー数111211
よく一緒に購入される商品

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト