17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が41型番あります。

京セラ・VNMG-GP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
6801,168
税込単価
7481,285
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【仕様】・形状:V(35°ひし形)・逃げ角:ネガ0°(N)・勝手:勝手なし【用途】・外径、内径用・仕上...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が41型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

コーティング

被削材状態

材種記号

ブレーカ記号

すくい角

(°)

最小発注数量
P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA025P
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
CA115P
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA125P
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
CA515
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA525
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
断続
CA530
GP
10
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
-
PV7010
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
PV710
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
PV720
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
PV730
GP
10
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
-
TN60
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
TN610
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
軽断続
TN620
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA025P
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
CA115P
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA125P
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
CA515
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA525
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
CA530
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
-
CA5515
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA5525
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
PV710
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
PV720
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
PV730
GP
10
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
-
TN60
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
TN610
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
TN620
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA025P
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
CA115P
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA125P
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
CA515
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA525
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
CA530
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
-
CA5515
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA5525
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
PV710
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
PV720
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
PV730
GP
10
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
-
TN60
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
TN610
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
TN620
GP
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
860
( 946 )
4日目
892
( 981 )
3日目
900
( 990 )
4日目
860
( 946 )
3日目
860
( 946 )
4日目
942
( 1,036 )
4日目
685
( 754 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,168
( 1,285 )
4日目
790
( 869 )
3日目
790
( 869 )
4日目
840
( 924 )
1日目
779
( 857 )
4日目
680
( 748 )
4日目
860
( 946 )
4日目
892
( 981 )
3日目
900
( 990 )
3日目
860
( 946 )
4日目
860
( 946 )
4日目
942
( 1,036 )
4日目
860
( 946 )
在庫品1日目当日出荷可能
860
( 946 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,168
( 1,285 )
4日目
790
( 869 )
3日目
780
( 858 )
3日目
840
( 924 )
4日目
779
( 857 )
4日目
680
( 748 )
4日目
860
( 946 )
4日目
892
( 981 )
3日目
900
( 990 )
4日目
860
( 946 )
4日目
860
( 946 )
3日目
942
( 1,036 )
4日目
860
( 946 )
在庫品1日目当日出荷可能
860
( 946 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,168
( 1,285 )
4日目
790
( 869 )
4日目
790
( 869 )
4日目
840
( 924 )
4日目
779
( 857 )
4日目
680
( 748 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:V(35°ひし形)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・勝手:勝手なし
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ切削

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・VNMG-GP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・VNMG-GP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
ミスミ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VNMG-PM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・VNMG-MM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラタンガロイ三菱マテリアルミスミタンガロイ三菱マテリアル
通常価格680-910 -786 -5301,022 -1,082 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜
形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
用途仕上げ切削中切削中切削中切削中切削中切削
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
切れ刃長16161616-16
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト