ツール用品技術窓口
【仕様】・形状:W(六角形)・逃げ角:ネガ0°(N)・勝手:勝手なし【用途】・外径、内径用・仕上げ~中...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
660円 ( 726円 ) | 4日目 |
618円 ( 680円 ) | 3日目 |
620円 ( 682円 ) | 4日目 |
660円 ( 726円 ) | 4日目 |
660円 ( 726円 ) | 4日目 |
660円 ( 726円 ) | 4日目 |
895円 ( 985円 ) | 4日目 |
799円 ( 879円 ) | 4日目 |
799円 ( 879円 ) | 4日目 |
660円 ( 726円 ) | 3日目 |
618円 ( 680円 ) | 3日目 |
620円 ( 682円 ) | 3日目 |
660円 ( 726円 ) | 3日目 |
660円 ( 726円 ) | 4日目 |
660円 ( 726円 ) | 4日目 |
660円 ( 726円 ) | 4日目 |
895円 ( 985円 ) | 4日目 |
895円 ( 985円 ) | 4日目 |
799円 ( 879円 ) | 4日目 |
660円 ( 726円 ) | 4日目 |
618円 ( 680円 ) | 3日目 |
620円 ( 682円 ) | 4日目 |
660円 ( 726円 ) | 4日目 |
660円 ( 726円 ) | 4日目 |
660円 ( 726円 ) | 4日目 |
660円 ( 726円 ) | 4日目 |
895円 ( 985円 ) | 4日目 |
799円 ( 879円 ) | 4日目 |
【仕様】
・形状:W(六角形)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・勝手:勝手なし
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ~中切削
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CNMG-MA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):472円~

ミスミ
ミスミ・CNMG-MG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

タンガロイ
タンガロイ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):860円~

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

三菱マテリアル
三菱マテリアル・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
4.7通常価格(税別):615円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CCGT-AG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):875円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CNMG-GZ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):549円~

タンガロイ
タンガロイ・CNGG-C・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,740円~

タンガロイ
タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,080円~