ツール用品技術窓口

京セラ・VNMA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
810
税込単価
891
通常出荷日:2日目

【仕様】・形状:V(35°ひし形)・すくい角:ネガ・勝手:勝手なし【用途】・加工用途:外径、内径用・ブ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番:

VNMA160408S01525-A66N
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VNMA160408S01525-A66Nの仕様・寸法情報

形状
V(35°ひし形)
被削材
H(高硬度材)[○]
用途
仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.8
材種(母材)
セラミック
逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
なし
コーティング
PVDコーティング
被削材状態
連続
切れ刃長
16
厚さ
04(4.76)
溝・穴
A(穴あり)
精度
M
ワイパー刃
なし
利用可能コーナー数
4
材種記号
A66N

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
VNMA160408S01525-A66N
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
810
( 891 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:V(35°ひし形)
・すくい角:ネガ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中切削

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・VNMA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番VNMA160408S01525-A66Nのページです。 型番VNMA160408S01525-A66Nに関する仕様情報を記載しております。
京セラ・VNMA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・VNMA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・VNMG-KH・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・VCGT-AH・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・VNGA-ME4・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・VCMT-NE・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・VCGW-MET・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格810860 -2,300 -8,4509,3205,745 -
通常出荷日2日目2日目〜2日目2日目2日目2日目〜
形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
被削材H(高硬度材)K(鋳鉄)-H(高硬度材)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)H(高硬度材)
用途仕上げ~中切削粗切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削-
コーナーR(ノーズR)(mm)0.8-0.4---
材種(母材)セラミック超硬超硬CBNPCDCBN

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト