17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が47型番あります。

京セラ・WNMG-PP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
600895
税込単価
660985

【仕様】・形状:W(六角形)・逃げ角:ネガ0°(N)・勝手:勝手なし【用途】・...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が47型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    被削材

    コーナーR(ノーズR)

    (mm)

    材種(母材)

    コーティング

    被削材状態

    切れ刃長

    厚さ

    溝・穴

    精度

    ワイパー刃

    材種記号

    ブレーカ記号

    JANコード

    すくい角

    (°)

    RoHS?最小発注数量
    P(鋼)[○]
    0.2
    超硬
    CVDコーティング
    軽断続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    CA025P
    PP
    -
    10
    -
    10個
    P(鋼)[○]
    0.2
    超硬
    CVDコーティング
    連続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    CA115P
    PP
    -
    10
    -
    10個
    P(鋼)[○]
    0.2
    超硬
    CVDコーティング
    軽断続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    CA125P
    PP
    -
    10
    -
    10個
    P(鋼)[○]
    0.2
    超硬
    CVDコーティング
    連続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    CA510
    PP
    4960664700646
    10
    10
    10個
    P(鋼)[○]
    0.2
    超硬
    CVDコーティング
    連続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    CA515
    PP
    -
    10
    -
    10個
    P(鋼)[○]
    0.2
    超硬
    CVDコーティング
    軽断続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    CA525
    PP
    -
    10
    -
    10個
    P(鋼)[○]
    0.2
    超硬
    CVDコーティング
    断続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    CA530
    PP
    -
    10
    -
    10個
    P(鋼)[○]
    0.2
    サーメット
    CVDコーティング
    連続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    CCX
    PP
    -
    10
    -
    10個
    P(鋼)[○]
    0.2
    サーメット
    PVDコーティング
    軽断続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    PV720
    PP
    -
    10
    -
    10個
    P(鋼)[○]
    0.2
    サーメット
    PVDコーティング
    軽断続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    PV730
    PP
    -
    10
    -
    10個
    P(鋼)[○]
    0.2
    サーメット
    ノンコート
    軽断続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    TN620
    PP
    -
    10
    -
    10個
    P(鋼)[○]
    0.4
    超硬
    CVDコーティング
    軽断続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    CA025P
    PP
    -
    10
    -
    10個
    P(鋼)[○]
    0.4
    超硬
    CVDコーティング
    連続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    CA115P
    PP
    -
    10
    -
    10個
    P(鋼)[○]
    0.4
    超硬
    CVDコーティング
    軽断続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    CA125P
    PP
    -
    10
    -
    10個
    P(鋼)[○]
    0.4
    超硬
    CVDコーティング
    連続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    CA510
    PP
    4960664700653
    10
    10
    10個
    P(鋼)[○]
    0.4
    超硬
    CVDコーティング
    連続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    CA515
    PP
    -
    10
    -
    10個
    P(鋼)[○]
    0.4
    超硬
    CVDコーティング
    軽断続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    CA525
    PP
    -
    10
    -
    10個
    P(鋼)[○]
    0.4
    超硬
    CVDコーティング
    断続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    CA530
    PP
    -
    10
    -
    10個
    P(鋼)[○]
    0.4
    サーメット
    CVDコーティング
    連続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    CCX
    PP
    -
    10
    -
    10個
    P(鋼)[○]
    0.4
    サーメット
    PVDコーティング
    連続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    PV710
    PP
    -
    10
    10
    10個
    P(鋼)[○]
    0.4
    サーメット
    PVDコーティング
    軽断続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    PV720
    PP
    4960664726622
    10
    10
    10個
    P(鋼)[○]
    0.4
    サーメット
    PVDコーティング
    軽断続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    PV730
    PP
    -
    10
    -
    10個
    P(鋼)[○]
    0.4
    サーメット
    ノンコート
    連続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    TN610
    PP
    -
    10
    -
    10個
    P(鋼)[○]
    0.4
    サーメット
    ノンコート
    軽断続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    TN620
    PP
    4960664730452
    10
    10
    10個
    P(鋼)[○]
    0.8
    超硬
    CVDコーティング
    軽断続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    CA025P
    PP
    -
    10
    -
    10個
    P(鋼)[○]
    0.8
    超硬
    CVDコーティング
    連続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    CA115P
    PP
    -
    10
    -
    10個
    P(鋼)[○]
    0.8
    超硬
    CVDコーティング
    軽断続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    CA125P
    PP
    -
    10
    -
    10個
    P(鋼)[○]
    0.8
    超硬
    CVDコーティング
    連続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    CA510
    PP
    4960664700660
    10
    10
    10個
    P(鋼)[○]
    0.8
    超硬
    CVDコーティング
    連続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    CA515
    PP
    -
    10
    -
    10個
    P(鋼)[○]
    0.8
    超硬
    CVDコーティング
    軽断続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    CA525
    PP
    -
    10
    -
    10個
    P(鋼)[○]
    0.8
    超硬
    CVDコーティング
    断続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    CA530
    PP
    -
    10
    -
    10個
    P(鋼)[○]
    0.8
    サーメット
    CVDコーティング
    連続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    CCX
    PP
    -
    10
    -
    10個
    P(鋼)[○]
    0.8
    サーメット
    PVDコーティング
    連続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    PV710
    PP
    -
    10
    10
    10個
    P(鋼)[○]
    0.8
    サーメット
    PVDコーティング
    軽断続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    PV720
    PP
    4960664726639
    10
    10
    10個
    P(鋼)[○]
    0.8
    サーメット
    PVDコーティング
    軽断続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    PV730
    PP
    -
    10
    -
    10個
    P(鋼)[○]
    0.8
    サーメット
    ノンコート
    連続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    TN610
    PP
    -
    10
    -
    10個
    P(鋼)[○]
    0.8
    サーメット
    ノンコート
    軽断続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    TN620
    PP
    4960664730469
    10
    10
    10個
    P(鋼)[○]
    1.2
    超硬
    CVDコーティング
    軽断続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    CA025P
    PP
    -
    10
    -
    10個
    P(鋼)[○]
    1.2
    超硬
    CVDコーティング
    連続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    CA115P
    PP
    -
    10
    -
    10個
    P(鋼)[○]
    1.2
    超硬
    CVDコーティング
    軽断続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    CA125P
    PP
    -
    10
    -
    10個
    P(鋼)[○]
    1.2
    超硬
    CVDコーティング
    連続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    CA515
    PP
    -
    10
    -
    10個
    P(鋼)[○]
    1.2
    超硬
    CVDコーティング
    軽断続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    CA525
    PP
    -
    10
    -
    10個
    P(鋼)[○]
    1.2
    超硬
    CVDコーティング
    断続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    CA530
    PP
    -
    10
    -
    10個
    P(鋼)[○]
    1.2
    サーメット
    CVDコーティング
    連続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    CCX
    PP
    -
    10
    -
    10個
    P(鋼)[○]
    1.2
    サーメット
    PVDコーティング
    軽断続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    PV720
    PP
    -
    10
    -
    10個
    P(鋼)[○]
    1.2
    サーメット
    PVDコーティング
    軽断続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    PV730
    PP
    -
    10
    -
    10個
    P(鋼)[○]
    1.2
    サーメット
    ノンコート
    軽断続
    08
    04(4.76)
    G(穴あり)
    M
    なし
    TN620
    PP
    -
    10
    -
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    660
    ( 726 )
    4日目
    618
    ( 680 )
    3日目
    620
    ( 682 )
    4日目
    660
    ( 726 )
    4日目
    660
    ( 726 )
    4日目
    660
    ( 726 )
    4日目
    660
    ( 726 )
    4日目
    690
    ( 759 )
    4日目
    895
    ( 985 )
    4日目
    600
    ( 660 )
    4日目
    799
    ( 879 )
    4日目
    600
    ( 660 )
    3日目
    618
    ( 680 )
    3日目
    620
    ( 682 )
    4日目
    660
    ( 726 )
    4日目
    660
    ( 726 )
    4日目
    660
    ( 726 )
    4日目
    660
    ( 726 )
    4日目
    690
    ( 759 )
    4日目
    895
    ( 985 )
    4日目
    895
    ( 985 )
    4日目
    600
    ( 660 )
    4日目
    799
    ( 879 )
    4日目
    799
    ( 879 )
    4日目
    660
    ( 726 )
    4日目
    618
    ( 680 )
    3日目
    620
    ( 682 )
    4日目
    660
    ( 726 )
    4日目
    660
    ( 726 )
    4日目
    600
    ( 660 )
    3日目
    660
    ( 726 )
    4日目
    690
    ( 759 )
    4日目
    895
    ( 985 )
    4日目
    895
    ( 985 )
    4日目
    600
    ( 660 )
    4日目
    799
    ( 879 )
    4日目
    799
    ( 879 )
    4日目
    660
    ( 726 )
    4日目
    618
    ( 680 )
    3日目
    620
    ( 682 )
    4日目
    660
    ( 726 )
    4日目
    660
    ( 726 )
    2日目
    660
    ( 726 )
    4日目
    690
    ( 759 )
    4日目
    895
    ( 985 )
    4日目
    600
    ( 660 )
    4日目
    799
    ( 879 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・形状:W(六角形)
    ・逃げ角:ネガ0°(N)
    ・勝手:勝手なし
    【用途】
    ・外径、内径用
    ・仕上げ切削

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    京セラ・WNMG-PP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    京セラ・WNMG-PP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
    京セラ・TNMG-PP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
    京セラ・CNMG-PP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
    京セラ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
    京セラ・VNMG-PP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
    京セラ・CCMT-PP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
    メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
    通常価格600-592 -558 -540 -779 -470 -
    通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
    形状W(六角形)T(三角形)C(80°ひし形)W(六角形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)
    用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削-仕上げ切削仕上げ切削
    逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)
    勝手なしなしなしなしなしなし
    利用可能コーナー数664642
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト