17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・セラミック・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
9671,171
税込単価
1,0641,288
通常出荷日:2日目

【仕様】・形状:V(35°ひし形)・すくい角:ネガ・勝手:勝手なし【用途】・加工用途:外径、内径用・ブ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • コーティング

  • 被削材状態

  • 材種記号

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

コーティング

被削材状態

材種記号

最小発注数量
H(高硬度材)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
A66N
10個
K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
PT600M
10個
K(鋳鉄)[○]
0.4
ノンコート
-
A65
10個
K(鋳鉄)[○]
0.4
ノンコート
軽断続
KT66
10個
K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
PT600M
10個
H(高硬度材)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
A66N
10個
K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
PT600M
10個
K(鋳鉄)[○]
0.8
ノンコート
-
A65
10個
K(鋳鉄)[○]
0.8
ノンコート
軽断続
KT66
10個
K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
PT600M
10個
K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
1.2
PVDコーティング
連続
PT600M
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,054
( 1,159 )
2日目
1,171
( 1,288 )
2日目
967
( 1,064 )
2日目
967
( 1,064 )
2日目
1,171
( 1,288 )
2日目
1,054
( 1,159 )
2日目
1,171
( 1,288 )
2日目
967
( 1,064 )
2日目
967
( 1,064 )
2日目
1,171
( 1,288 )
2日目
1,171
( 1,288 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:V(35°ひし形)
・すくい角:ネガ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中切削

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・セラミック・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・セラミック・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・セラミック・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・VNGA-MEF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ住友電工ハードメタルタンガロイ三菱マテリアル住友電工ハードメタル京セラ
通常価格967-1,836996 -1,152 -1,5115,898 -
通常出荷日2日目3日目1日目在庫品1日目〜3日目2日目〜
形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
用途仕上げ~中切削中切削仕上げ~中切削粗切削中切削仕上げ~中切削
材種(母材)セラミックセラミックセラミック超硬超硬CBN
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト