ツール用品技術窓口
型番
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
660円 ( 726円 ) | 4日目 |
660円 ( 726円 ) | 4日目 |
660円 ( 726円 ) | 4日目 |
618円 ( 680円 ) | 3日目 |
618円 ( 680円 ) | 3日目 |
660円 ( 726円 ) | 4日目 |
660円 ( 726円 ) | 3日目 |
660円 ( 726円 ) | 4日目 |
618円 ( 680円 ) | 3日目 |
618円 ( 680円 ) | 3日目 |
660円 ( 726円 ) | 4日目 |
660円 ( 726円 ) | 4日目 |
660円 ( 726円 ) | 4日目 |
618円 ( 680円 ) | 3日目 |
618円 ( 680円 ) | 3日目 |
【仕様】
・形状:W(六角形)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・勝手:勝手なし
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ切削
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・PCD・NF-VCMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):6,090円~

京セラ
京セラ・VCMT-PP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):760円~

京セラ
TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):730円~

ミスミ
ミスミ・TNMG-MA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):340円

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
三菱日立ツール・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
0通常価格(税別):547円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・SEC-GD型用・旋削チップ
0通常価格(税別):3,507円~

タンガロイ
タンガロイ・CCMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):550円~

タンガロイ
タンガロイ・DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,010円~

タンガロイ
タンガロイ・DNGG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,980円~