17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が67型番あります。

京セラ・TPMT-XP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
4701,645
税込単価
5171,810
通常出荷日:1日目~4日目

【仕様】・形状:T(三角形)・逃げ角:ポジ11°(P)【用途】・外径、内径用・仕上げ切削

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が67型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

被削材

用途

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

逃げ角

勝手

コーティング

被削材状態

切れ刃長

厚さ

溝・穴

精度

ワイパー刃

利用可能コーナー数

材種記号

ブレーカ記号

JANコード

RoHS?最小発注数量
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
3
CA025P
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
連続
09
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
3
CA115P
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
3
CA125P
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
連続
09
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
3
CA515
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
3
CA525
XP
-
-
10個
T(三角形)
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
3
PR1535
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
3
PR1725
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
3
PR930
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
連続
09
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
3
PV710
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
3
PV720
XP
4960664725878
10
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
3
PV730
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
なし
ノンコート
連続
09
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
3
TN610
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA025P
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA115P
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA125P
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA515
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA525
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA530
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CCX
XP
-
-
10個
T(三角形)
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
PR1535
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
PR1725
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
PR930
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
PV710
XP
-
10
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
PV720
XP
4960664725885
10
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
PV730
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
なし
ノンコート
連続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
TN610
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA025P
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA115P
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA125P
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA510
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA515
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA525
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CCX
XP
-
-
10個
T(三角形)
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.8
超硬
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
PR1535
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
超硬
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
PR1725
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
超硬
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
PR930
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
PV710
XP
-
10
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
PV720
XP
4960664725892
10
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
PV730
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
なし
ノンコート
連続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
TN610
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA025P
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
連続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA115P
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA125P
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
連続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA515
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA525
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA530
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
連続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CCX
XP
-
-
10個
T(三角形)
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
PR1535
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
PR1725
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
PR930
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
連続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
PV710
XP
-
10
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
PV720
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
PV730
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
なし
ノンコート
連続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
TN610
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA025P
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
連続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA115P
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA125P
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
連続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA515
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
超硬
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CA525
XP
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
なし
CVDコーティング
連続
16
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
3
CCX
XP
-
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600
( 660 )
4日目
558
( 614 )
3日目
560
( 616 )
3日目
600
( 660 )
4日目
600
( 660 )
4日目
981
( 1,079 )
4日目
660
( 726 )
4日目
660
( 726 )
4日目
707
( 778 )
4日目
707
( 778 )
4日目
480
( 528 )
4日目
470
( 517 )
4日目
600
( 660 )
4日目
558
( 614 )
3日目
560
( 616 )
2日目
600
( 660 )
4日目
600
( 660 )
4日目
885
( 974 )
4日目
600
( 660 )
3日目
981
( 1,079 )
4日目
660
( 726 )
1日目
660
( 726 )
2日目
707
( 778 )
4日目
707
( 778 )
4日目
480
( 528 )
3日目
470
( 517 )
4日目
600
( 660 )
4日目
558
( 614 )
3日目
560
( 616 )
4日目
885
( 974 )
4日目
590
( 649 )
3日目
590
( 649 )
2日目
600
( 660 )
4日目
981
( 1,079 )
4日目
660
( 726 )
4日目
660
( 726 )
3日目
707
( 778 )
4日目
707
( 778 )
4日目
480
( 528 )
3日目
470
( 517 )
4日目
850
( 935 )
4日目
840
( 924 )
3日目
840
( 924 )
4日目
810
( 891 )
4日目
810
( 891 )
4日目
888
( 977 )
4日目
820
( 902 )
4日目
1,645
( 1,810 )
4日目
1,000
( 1,100 )
3日目
990
( 1,089 )
4日目
1,200
( 1,320 )
4日目
1,200
( 1,320 )
4日目
760
( 836 )
4日目
1,023
( 1,125 )
4日目
850
( 935 )
4日目
840
( 924 )
3日目
840
( 924 )
4日目
810
( 891 )
4日目
810
( 891 )
4日目
820
( 902 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・逃げ角:ポジ11°(P)
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ切削

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・TPMT-XP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・TPMT-XP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・TNMG-XP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・DNMG-XP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・TPMT-XQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
TPGT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
TBGT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格470-592 -790 -470 -970 -1,130 -
通常出荷日1日目〜3日目〜3日目〜2日目〜3日目〜2日目〜
すくい角(°)2044201515
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト