ツール用品技術窓口
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,211円 ( 1,332円 ) | 2日目 |
1,211円 ( 1,332円 ) | 2日目 |
【仕様】
・形状:W(六角形)
・すくい角:ネガ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中~重切削

住友電工ハードメタル
六角形 ネガ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート WNGG-SU

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・DCGT-MN-SC・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・DCGT-NS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

ミスミ
ミスミ・TNMG-MG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):390円

ミスミ
ミスミ・WNMG-MG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

京セラ
VBGT-Y・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):957円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・TNGG-F・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4通常価格(税別):778円~

ミスミ
ミスミ・CNMG-RD・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

ミスミ
ミスミ・SNMG-RD・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):470円

ミスミ
ミスミ・TNMG-MA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):340円

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・TNGG-FY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):647円~