17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・WNGG-S・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
890960
税込単価
9791,056
通常出荷日:3日目~4日目

【仕様】・形状:W(六角形)・すくい角:ネガ・勝手:勝手なし【用途】・加工用途:外径、内径用・ブレーカ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 材種(母材)

  • 勝手

  • コーティング

  • 被削材状態

  • 切れ刃長

  • 厚さ

  • 溝・穴

  • 精度

  • ワイパー刃

  • 材種記号

  • ブレーカ記号

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

勝手

コーティング

被削材状態

切れ刃長

厚さ

溝・穴

精度

ワイパー刃

材種記号

ブレーカ記号

すくい角

(°)

最小発注数量
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
ノンコート
断続
06
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
KW10
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
-
06
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
TN60
S
15
10個
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
ノンコート
軽断続
06
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
KW10
S
15
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
-
06
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
TN60
S
15
10個
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ノンコート
軽断続
06
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
KW10
S
15
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
-
06
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
TN60
S
15
10個
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ノンコート
軽断続
06
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
KW10
S
15
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
-
06
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
TN60
S
15
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
-
06
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
TN60
S
15
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
960
( 1,056 )
4日目
890
( 979 )
4日目
960
( 1,056 )
4日目
890
( 979 )
4日目
960
( 1,056 )
4日目
890
( 979 )
4日目
960
( 1,056 )
4日目
890
( 979 )
3日目
890
( 979 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:W(六角形)
・すくい角:ネガ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中~重切削

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・WNGG-S・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・WNGG-S・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・WNGG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・WNGG-AH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・WNGG-TK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・CNGG-S・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・DNGG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格890-890 -1,450 -1,120770 -1,010 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜4日目在庫品1日目〜1日目〜
形状W(六角形)W(六角形)W(六角形)W(六角形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)
用途仕上げ切削中切削中~粗切削中~粗切削仕上げ切削仕上げ切削
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
利用可能コーナー数666644
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト