17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・TPGR-F・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

通常単価(税別)
970
税込単価
1,067
通常出荷日:2日目

【仕様】・形状:T(三角形)・すくい角:ポジ【用途】・加工用途:外径、内径用・ブレーカー用途:仕上げ

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 勝手

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

勝手

最小発注数量
0.2
10個
0.4
10個
0.4
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
970
( 1,067 )
2日目
970
( 1,067 )
2日目
970
( 1,067 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・すくい角:ポジ
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:仕上げ

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・TPGR-F・三角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・TPGR-F・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
三菱マテリアル・PCD・TPGT-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
京セラ・PCD・TPGN-SE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
京セラ・CBN・TNMN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ
メーカー京セラタンガロイ三菱マテリアル京セラ京セラ京セラ
通常価格9701,220 -10,6531,050 -3,750 -11,650 -
通常出荷日2日目1日目2日目2日目2日目〜2日目
形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)S(四角形)T(三角形)T(三角形)
被削材P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄)P(鋼) / K(鋳鉄)N(非鉄金属)-N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)K(鋳鉄) / H(高硬度材)
用途仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削中~粗切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)サーメットサーメットPCD-PCDCBN
逃げ角ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ネガ0°(N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト