17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・TNMG-MQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
590690特別価格
税込単価
649759特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【仕様】・形状:T(三角形)・逃げ角:ネガ0°(N)・勝手:勝手なし【用途】・加工用途:外径、内径用・...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • コーティング

  • 被削材状態

  • 材種記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

コーティング

被削材状態

材種記号

すくい角

(°)

最小発注数量
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
CVDコーティング
連続
CA6515
23
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
CVDコーティング
軽断続
CA6525
23
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
PR005S
23
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
PR115S
23
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
PR120S
23
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
PR1305
23
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
軽断続
PR1535
23
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
ノンコート
軽断続
SW05
23
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
CA6515
23
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
CA6525
23
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
PR005S
23
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
PR115S
23
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
PR120S
23
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
軽断続
PR1535
23
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
ノンコート
軽断続
SW05
23
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
640
( 704 )
4日目
640
( 704 )
1日目
690
( 759 )
4日目
690
( 759 )
4日目
690
( 759 )
3日目
590572
( 629 )
在庫品1日目当日出荷可能
640
( 704 )
3日目
670
( 737 )
4日目
640
( 704 )
3日目
640
( 704 )
2日目
690
( 759 )
4日目
690
( 759 )
4日目
690
( 759 )
4日目
640
( 704 )
2日目
670
( 737 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:仕上げ~中切削

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・TNMG-MQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・TNMG-MQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・CNMG-MQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・WNMG-MQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・VNMG-MQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・DCMT-MQ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・TNMG-MU・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格590-660 -660 -810 -690 -600 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜1日目〜在庫品1日目〜
形状T(三角形)C(80°ひし形)W(六角形)V(35°ひし形)D(55°ひし形)T(三角形)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削中~粗切削
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング