17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・TNMG-KQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
592656
税込単価
651722
通常出荷日:2日目~3日目

【仕様】・形状:T(三角形)・逃げ角:ネガ0°(N)・勝手:勝手なし【用途】・外径、内径用・仕上げ切削

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 被削材状態

  • 材種記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

被削材状態

材種記号

最小発注数量
0.4
連続
CA310
10個
0.4
軽断続
CA315
10個
0.4
断続
CA320
10個
0.4
連続
CA410K
10個
0.4
断続
CA415K
10個
0.8
連続
CA310
10個
0.8
軽断続
CA315
10個
0.8
断続
CA320
10個
0.8
連続
CA410K
10個
0.8
断続
CA415K
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
654
( 719 )
2日目
656
( 722 )
3日目
654
( 719 )
2日目
592
( 651 )
2日目
592
( 651 )
2日目
654
( 719 )
2日目
654
( 719 )
2日目
654
( 719 )
2日目
592
( 651 )
2日目
592
( 651 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・勝手:勝手なし
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ切削

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・TNMG-KQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・TNMG-KQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・CNMG-KQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・WNMG-KQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・TNMG-TK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・TNMG-KG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・TNMG-KH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格592-579 -618 -700 -592 -592 -
通常出荷日2日目〜2日目2日目2日目2日目2日目〜
形状T(三角形)C(80°ひし形)W(六角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)
被削材K(鋳鉄)K(鋳鉄)K(鋳鉄)M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金)K(鋳鉄)K(鋳鉄)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削中~粗切削-粗切削
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト