ツール用品技術窓口

確定しました

京セラ 三角形 ネガ穴有 旋削チップ TNMG160408/-220404HS

通常単価(税別)
690
税込単価
759
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・形状:T(三角形)・すくい角:ネガ・勝手:勝手なし【用途】・加工用途:外径、内径用・ブレーカ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

型番:

TNMG220404HS-TN60
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TNMG220404HS-TN60の仕様・寸法情報

形状
T(三角形)
被削材
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
用途
中~粗切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.4
材種(母材)
サーメット
逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
なし
コーティング
ノンコート
被削材状態
-
切れ刃長
22
厚さ
04(4.76)
溝・穴
G(穴あり)
精度
M
ワイパー刃
なし
利用可能コーナー数
6
材種記号
TN60
ブレーカ記号
HS
すくい角(°)
15
RoHS?
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TNMG220404HS-TN60

被削材

用途

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

コーティング

被削材状態

切れ刃長

厚さ

溝・穴

精度

ワイパー刃

材種記号

ブレーカ記号

すくい角

(°)

RoHS?最小発注数量
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.4
サーメット
ノンコート
-
22
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
TN60
HS
15
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
690
( 759 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・すくい角:ネガ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中切削

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ 三角形 ネガ穴有 旋削チップ TNMG160408/-220404HSの型番TNMG220404HS-TN60のページです。 型番TNMG220404HS-TN60に関する仕様情報を記載しております。
京セラ 三角形 ネガ穴有 旋削チップ TNMG160408/-220404HSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ 三角形 ネガ穴有 旋削チップ TNMG160408/-220404HS
京セラ・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・TNMG-MS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・TNMG-MU・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・TNMG-AH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・TNMG-TK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格690540 -538 -656 -908 -700 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜2日目
形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
利用可能コーナー数666666

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト