17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・TNMG-GT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
630
税込単価
693
通常出荷日:2日目~4日目

【仕様】・形状:T(三角形)・すくい角:ネガ・勝手:勝手なし【用途】・加工用途:外径、内径用・ブレーカ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 材種(母材)

  • コーティング

  • 被削材状態

  • 切れ刃長

  • 厚さ

  • 溝・穴

  • 精度

  • ワイパー刃

  • 材種記号

  • ブレーカ記号

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

コーティング

被削材状態

切れ刃長

厚さ

溝・穴

精度

ワイパー刃

材種記号

ブレーカ記号

すくい角

(°)

最小発注数量
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA025P
GT
20
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA510
GT
20
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA515
GT
20
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA525
GT
20
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA530
GT
20
10個
P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA025P
GT
20
10個
P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA525
GT
20
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
630
( 693 )
4日目
630
( 693 )
4日目
630
( 693 )
4日目
630
( 693 )
2日目
630
( 693 )
4日目
630
( 693 )
3日目
630
( 693 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・すくい角:ネガ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中切削

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・TNMG-GT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・TNMG-GT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・CNMG-GT・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・DNMG-GT・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・WNMG-GT・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・TNMG-MU・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格630620790 -660540 -600 -
通常出荷日2日目〜3日目〜3日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
形状T(三角形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)W(六角形)T(三角形)T(三角形)
用途中~粗切削中~粗切削中~粗切削中~粗切削-中~粗切削
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
利用可能コーナー数644666

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト