17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が50型番あります。

京セラ・TNMG-GP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
420895特別価格
税込単価
462985特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【仕様】・形状:T(三角形)・逃げ角:ネガ0°(N)・勝手:勝手なし【用途】・外径、内径用・仕上げ切削

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が50型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

コーティング

被削材状態

切れ刃長

材種記号

ブレーカ記号

すくい角

(°)

最小発注数量
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
PV720
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
PV730
GP
10
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
-
11
TN60
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
11
TN620
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
PV720
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
PV730
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
11
TN620
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
CA025P
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
16
CA115P
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
CA125P
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
16
CA510
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
16
CA515
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
CA525
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
断続
16
CA530
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
-
16
CA5515
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
CA5525
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
16
PV710
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
PV720
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
PV730
GP
10
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
-
16
TN60
GP
10
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
-
16
TN6010
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
16
TN610
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
軽断続
16
TN620
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
CA025P
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
16
CA115P
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
CA125P
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
16
CA510
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
16
CA515
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
CA525
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
16
CA530
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
16
PV710
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
PV720
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
PV730
GP
10
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
-
16
TN60
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
16
TN610
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
16
TN620
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
CA025P
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
16
CA115P
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
CA125P
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
16
CA510
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
16
CA515
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
CA525
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
16
CA530
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
CA5525
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
16
PV710
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
PV720
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
PV730
GP
10
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
-
16
TN60
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
16
TN610
GP
10
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
16
TN620
GP
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500
( 550 )
4日目
500
( 550 )
4日目
420
( 462 )
4日目
440
( 484 )
4日目
490
( 539 )
3日目
500
( 550 )
4日目
440
( 484 )
4日目
630
( 693 )
4日目
592
( 651 )
3日目
600
( 660 )
4日目
630
( 693 )
4日目
630
( 693 )
4日目
630
( 693 )
4日目
630
( 693 )
4日目
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
895
( 985 )
4日目
600
( 660 )
3日目
600
( 660 )
4日目
630
( 693 )
1日目
453439
( 483 )
在庫品1日目当日出荷可能
799
( 879 )
4日目
540523
( 575 )
在庫品1日目当日出荷可能
630
( 693 )
4日目
592
( 651 )
3日目
600
( 660 )
3日目
630
( 693 )
4日目
630
( 693 )
4日目
630
( 693 )
4日目
630
( 693 )
4日目
895
( 985 )
4日目
600582
( 640 )
在庫品1日目当日出荷可能
600
( 660 )
1日目
630
( 693 )
2日目
799
( 879 )
4日目
540
( 594 )
1日目
630
( 693 )
4日目
592
( 651 )
3日目
600
( 660 )
4日目
630
( 693 )
4日目
630
( 693 )
4日目
630
( 693 )
2日目
630
( 693 )
4日目
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
895
( 985 )
4日目
600
( 660 )
1日目
600
( 660 )
3日目
630
( 693 )
2日目
799
( 879 )
4日目
540
( 594 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・勝手:勝手なし
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ切削

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・TNMG-GP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・TNMG-GP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・VNMG-GP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・TNMG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・TNMG-MP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・TNMG-LS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TNMG-SF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルタンガロイ
通常価格420-680 -713 -472 -736 -800 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜1日目〜
形状T(三角形)V(35°ひし形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)
用途仕上げ切削仕上げ切削中切削中切削仕上げ~中切削仕上げ切削
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
厚さ04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)04(4.76)
よく一緒に購入される商品

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト