17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TCGT-U・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
8101,090特別価格
税込単価
8911,199特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【仕様】・形状:T(三角形)・すくい角:ポジ【用途】・加工用途:外径、内径用・ブレーカー用途:仕上げ~...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 17 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 用途

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 材種(母材)

  • 逃げ角

  • 勝手

  • コーティング

  • 被削材状態

  • 切れ刃長

  • 厚さ

  • 溝・穴

  • 精度

  • ワイパー刃

  • 材種記号

  • ブレーカ記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

被削材

用途

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

逃げ角

勝手

コーティング

被削材状態

切れ刃長

厚さ

溝・穴

精度

ワイパー刃

材種記号

ブレーカ記号

すくい角

(°)

最小発注数量
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.2
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
T(穴あり)
G
なし
PR930
U
30
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.2
サーメット
ポジ7°(C)
ノンコート
-
08
02(2.38)
T(穴あり)
G
なし
TN60
U
30
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.2
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
T(穴あり)
G
なし
PR930
U
30
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.2
サーメット
ポジ7°(C)
ノンコート
-
08
02(2.38)
T(穴あり)
G
なし
TN60
U
30
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.2
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
T(穴あり)
G
なし
PR1725
U
30
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.1
サーメット
ポジ7°(C)
ノンコート
-
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
TN60
U
30
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.2
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
PR930
U
30
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.2
サーメット
ポジ7°(C)
ノンコート
-
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
TN60
U
30
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.2
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
PR930
U
30
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.2
サーメット
ポジ7°(C)
ノンコート
-
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
TN60
U
30
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.2
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
PR1725
U
30
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.2
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
PR1725
U
30
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
PR930
U
30
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.4
サーメット
ポジ7°(C)
ノンコート
-
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
TN60
U
30
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
PR930
U
30
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.4
サーメット
ポジ7°(C)
ノンコート
-
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
TN60
U
30
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
G
なし
PR1725
U
30
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,080
( 1,188 )
4日目
830
( 913 )
3日目
1,0801,047
( 1,152 )
在庫品1日目当日出荷可能
840
( 924 )
4日目
1,090
( 1,199 )
3日目
810
( 891 )
4日目
1,080
( 1,188 )
4日目
840
( 924 )
4日目
1,080
( 1,188 )
4日目
840814
( 895 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,090
( 1,199 )
4日目
1,090
( 1,199 )
3日目
1,080
( 1,188 )
3日目
840
( 924 )
4日目
1,080
( 1,188 )
4日目
840
( 924 )
4日目
1,090
( 1,199 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・すくい角:ポジ
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:仕上げ~中切削

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TCGT-U・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TCGT-U・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・TCGT-U(シャープエッジ)・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
CCGT-U・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
DCGT-U・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
DCET-U・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
CCET-U・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格810-810 -760 -810 -888 -870 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
形状T(三角形)T(三角形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)
利用可能コーナー数332222
よく一緒に購入される商品

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト