17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・TCGT-A3・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
9101,270
税込単価
1,0011,397
通常出荷日:2日目

【仕様】・形状:T(三角形)・すくい角:ポジ【用途】・加工用途:外径、内径用・ブレーカー用途:仕上げ

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 勝手

  • コーティング

  • 被削材状態

  • 材種記号

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

勝手

コーティング

被削材状態

材種記号

最小発注数量
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
ノンコート
軽断続
KW10
10個
N(非鉄金属)[○]
0.2
PVDコーティング
連続
PDL010
10個
N(非鉄金属)[○]
0.2
PVDコーティング
軽断続
PDL025
10個
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
ノンコート
軽断続
KW10
10個
N(非鉄金属)[○]
0.2
PVDコーティング
連続
PDL010
10個
N(非鉄金属)[○]
0.2
PVDコーティング
軽断続
PDL025
10個
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
ノンコート
軽断続
KW10
10個
N(非鉄金属)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
PDL010
10個
N(非鉄金属)[○]
0.4
PVDコーティング
軽断続
PDL025
10個
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
ノンコート
軽断続
KW10
10個
N(非鉄金属)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
PDL010
10個
N(非鉄金属)[○]
0.4
PVDコーティング
軽断続
PDL025
10個
N(非鉄金属)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
PDL010
10個
N(非鉄金属)[○]
0.8
PVDコーティング
軽断続
PDL025
10個
N(非鉄金属)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
PDL010
10個
N(非鉄金属)[○]
0.8
PVDコーティング
軽断続
PDL025
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
910
( 1,001 )
2日目
1,270
( 1,397 )
2日目
1,270
( 1,397 )
2日目
910
( 1,001 )
2日目
1,270
( 1,397 )
2日目
1,270
( 1,397 )
2日目
910
( 1,001 )
2日目
1,270
( 1,397 )
2日目
1,270
( 1,397 )
2日目
910
( 1,001 )
2日目
1,270
( 1,397 )
2日目
1,270
( 1,397 )
2日目
1,270
( 1,397 )
2日目
1,270
( 1,397 )
2日目
1,270
( 1,397 )
2日目
1,270
( 1,397 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・すくい角:ポジ
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:仕上げ

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・TCGT-A3・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・TCGT-A3・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・TNGG-A3・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・DCGT-A3・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・VCGT-A3・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・CNGG-A3・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・DNGG-A3・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格910-910 -1,430 -1,430 -1,610 -1,810 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目〜2日目
形状T(三角形)T(三角形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
逃げ角ポジ7°(C)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
切れ刃長111611161215
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト