17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・セラミック・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

通常単価(税別)
1,0541,171
税込単価
1,1591,288
通常出荷日:2日目~3日目

【仕様】・形状:T(三角形)・すくい角:ポジ【用途】・加工用途:外径、内径用・ブレーカー用途:仕上げ

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 材種記号

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種記号

最小発注数量
H(高硬度材)[○]
0.4
A66N
10個
K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
0.4
PT600M
10個
H(高硬度材)[○]
0.8
A66N
10個
K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
0.8
PT600M
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,140
( 1,254 )
3日目
1,171
( 1,288 )
2日目
1,054
( 1,159 )
2日目
1,171
( 1,288 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・すくい角:ポジ
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:仕上げ

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・セラミック・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・セラミック・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
京セラ・セラミック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・NF-TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・セラミック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
京セラ・セラミック・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ
メーカー京セラ住友電工ハードメタル京セラ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル京セラ
通常価格1,054-11,276 -880 -5,995676 -880
通常出荷日2日目〜1日目2日目〜1日目在庫品1日目〜2日目
形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)S(四角形)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)セラミックCBNセラミックPCDセラミックセラミック
逃げ角ポジ5°(B)ポジ5°(B)ポジ11°(P)ポジ5°(B)ポジ11°(P)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト