17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・S-SVN-N用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

通常単価(税別)
3,420特別価格
税込単価
3,762特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

端面溝外径φDのMIN寸法(0)は、最初の溝をMIN~MAXの範囲で加工後、中心まで拡大可能を示します...

詳細を確認
  • 用途
    溝入れ
  • コーナーR(ノーズR) (mm)
    0.05
  • 勝手
  • 材種(母材)
    超硬
  • 適合ホルダ
    SVNR1010H-12N、SVNR1212K-12N、SVNR1616K-12N、SVNR2020K-12N、SVNR2525M-12N、S12F-SVNR12N、S14G-SVNR12N、S16H-SVNR12N、S19H-SVNR12N、S19N-SVNR12N、S20H-SVNR12N、S25H-SVNR12N、S25Q-SVNR12N、S19H-SVNR12SN、S20H-SVNR12SN、S22K-SVNR12SN、S25.0G-SVNR12SN
  • 利用可能コーナー数
    1
  • 刃幅公差 (mm)
    ±0.03

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 刃幅(mm)

  • コーティング

  • 材種記号

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

コーティング

材種記号

最小発注数量
1
ノンコート
KW10
5個
1
PVDコーティング
PR1225
5個
1
PVDコーティング
PR930
5個
2
ノンコート
KW10
5個
2
PVDコーティング
PR1225
5個
2
PVDコーティング
PR930
5個
3
ノンコート
KW10
5個
3
PVDコーティング
PR1225
5個
3
PVDコーティング
PR930
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,420
( 3,762 )
2日目
3,420
( 3,762 )
2日目
3,420
( 3,762 )
2日目
3,4203,317
( 3,649 )
2日目
3,420
( 3,762 )
2日目
3,420
( 3,762 )
2日目
3,420
( 3,762 )
2日目
3,420
( 3,762 )
2日目
3,420
( 3,762 )
2日目

詳細情報

基本情報

端面溝外径φDのMIN寸法(0)は、最初の溝をMIN~MAXの範囲で加工後、中心まで拡大可能を示します。

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・S-SVN-N用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ステンレス端面溝入れ
5
満足度:5.0
sus304の端面のOリング用の溝入れに使用していますが、仕上げ面も良く刃持ちも良いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・S-SVN-N用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
京セラ・STWS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
京セラ・KGMW用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
京セラ・EZバー(EZB-NB型:CBN)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
小径端面溝入れ(ツインバー) TWFG(横置きタイプ)
京セラ・SVNR-N/SVNS-N用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格3,4203,060 -17,380 -9,320 -3,060 -3,730 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目〜2日目2日目
用途溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ / 端面溝入れ溝入れ
コーナーR(ノーズR)(mm)0.050.05-0.0350.050.05
勝手なし
材種(母材)超硬超硬PCDCBN超硬超硬
適合ホルダSVNR1010H-12N、SVNR1212K-12N、SVNR1616K-12N、SVNR2020K-12N、SVNR2525M-12N、S12F-SVNR12N、S14G-SVNR12N、S16H-SVNR12N、S19H-SVNR12N、S19N-SVNR12N、S20H-SVNR12N、S25H-SVNR12N、S25Q-SVNR12N、S19H-SVNR12SN、S20H-SVNR12SN、S22K-SVNR12SN、S25.0G-SVNR12SNSTWSR1010JX-15T、STWSR1212JX-15T、STWSR1616JX-15T、STWSR1010F-15T、STWSR1212F-15T--STWL1010F-15、STWL1212F-15、STWL1212K-15、STWL1616K-15、STWL2020K-15、STWL2525M-15、S12F-STWL15、S14H-STWL15、S15F-STWL15、S16F-STWL15、S19G-STWL15、S19K-STWL15、S20G-STWL15、S20K-STWL15、S22K-STWL15、S25.0J-STWL15、S25K-STWL15-
よく一緒に購入される商品

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト