17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が84型番あります。

京セラ・SNMG-XQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
4701,666特別価格
税込単価
5171,833特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【仕様】・形状:S(四角形)・逃げ角:ネガ0°(N)・勝手:勝手なし【用途】・外径、内径用

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が84型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

被削材

用途

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

逃げ角

勝手

コーティング

被削材状態

切れ刃長

厚さ

溝・穴

精度

利用可能コーナー数

材種記号

ブレーカ記号

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

すくい角

(°)

RoHS?最小発注数量
S(四角形)
P(鋼)[○]
中切削
0.8
超硬
ネガ0°(N)
なし
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
8
CA025P
XQ
4960664864942
-
-
-
9
-
10個
S(四角形)
P(鋼)[○]
中切削
0.8
超硬
ネガ0°(N)
なし
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
8
CA115P
XQ
-
-
-
-
9
-
10個
S(四角形)
P(鋼)[○]
中切削
0.8
超硬
ネガ0°(N)
なし
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
8
CA125P
XQ
-
-
-
-
9
-
10個
S(四角形)
P(鋼)[○]
中切削
0.8
超硬
ネガ0°(N)
なし
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
8
CA515
XQ
4960664677016
-
-
-
9
-
10個
S(四角形)
P(鋼)[○]
中切削
0.8
超硬
ネガ0°(N)
なし
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
8
CA525
XQ
4960664681273
-
-
-
9
-
10個
S(四角形)
P(鋼)[○]
中切削
0.8
サーメット
ネガ0°(N)
なし
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
8
CCX
XQ
4960664900350
-
-
-
9
-
10個
S(四角形)
P(鋼)[○]
中切削
0.8
サーメット
ネガ0°(N)
なし
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
8
PV710
XQ
4960664782369
-
-
-
9
-
10個
S(四角形)
P(鋼)[○]
中切削
0.8
サーメット
ネガ0°(N)
なし
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
8
PV720
XQ
4960664724697
-
-
-
9
-
10個
S(四角形)
P(鋼)[○]
中切削
0.8
サーメット
ネガ0°(N)
なし
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
8
PV730
XQ
4960664927685
-
-
-
9
-
10個
S(四角形)
P(鋼)[○]
中切削
0.8
サーメット
ネガ0°(N)
なし
ノンコート
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
8
TN610
XQ
4960664788033
-
-
-
9
-
10個
S(四角形)
P(鋼)[○]
中切削
0.8
サーメット
ネガ0°(N)
なし
ノンコート
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
8
TN620
XQ
4960664728527
-
-
-
9
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.2
サーメット
ポジ5°(B)
ノンコート
軽断続
06
01(1.59)
T(穴あり)
G
3
TN620
-
4960664728596
824-9805
0.200
サーメット
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
ポジ5°(B)
ノンコート
軽断続
06
01(1.59)
T(穴あり)
G
3
TN620
-
4960664728602
824-9807
0.200
サーメット
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.2
サーメット
ポジ5°(B)
なし
ノンコート
軽断続
06
01(1.59)
T(穴あり)
M
3
TN620
DP
4960664728619
824-9809
0.140
サーメット
14
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.2
サーメット
ポジ7°(C)
なし
ノンコート
軽断続
09
02(2.38)
T(穴あり)
M
3
TN620
HQ
4960664728633
824-9811
0.480
サーメット
15
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
サーメット
ポジ7°(C)
なし
ノンコート
軽断続
16
T3(3.97)
T(穴あり)
M
3
TN620
HQ
4960664728688
824-9821
2.150
サーメット
15
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
サーメット
ポジ7°(C)
なし
ノンコート
軽断続
16
T3(3.97)
T(穴あり)
M
3
TN620
HQ
4960664728695
824-9823
2.300
サーメット
15
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.2
サーメット
ポジ7°(C)
なし
ノンコート
軽断続
11
02(2.38)
T(穴あり)
M
3
TN620
HQ
4960664728657
824-9815
0.640
サーメット
15
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
サーメット
ポジ7°(C)
なし
ノンコート
軽断続
11
02(2.38)
T(穴あり)
M
3
TN620
HQ
4960664728664
824-9817
0.640
サーメット
15
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
なし
ノンコート
軽断続
08
02(2.38)
B(穴あり)
G
3
TN620
-
4960664729289
824-9871
0.310
サーメット
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.2
サーメット
ポジ11°(P)
なし
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
B(穴あり)
G
3
TN620
-
4960664729302
824-9874
0.650
サーメット
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
なし
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
B(穴あり)
G
3
TN620
-
4960664729319
824-9876
0.650
サーメット
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
中~粗切削
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
なし
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
B(穴あり)
G
3
TN620
-
4960664729326
824-9878
0.650
サーメット
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.2
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
08
02(2.38)
H(穴あり)
G
3
TN620
-
4960664729333
771-8721
0.310
サーメット
-
10
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.2
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
08
02(2.38)
H(穴あり)
G
3
TN620
-
4960664729340
824-9881
0.120
サーメット
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
08
02(2.38)
H(穴あり)
G
3
TN620
-
4960664729357
771-8730
0.310
サーメット
-
10
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
08
02(2.38)
H(穴あり)
G
3
TN620
-
4960664729364
824-9883
0.120
サーメット
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.2
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
09
02(2.38)
H(穴あり)
G
3
TN620
-
4960664729371
771-8748
0.390
サーメット
-
10
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.2
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
09
02(2.38)
H(穴あり)
G
3
TN620
-
4960664729388
824-9885
0.390
サーメット
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
09
02(2.38)
H(穴あり)
G
3
TN620
-
4960664729395
771-8756
0.390
サーメット
-
10
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
09
02(2.38)
H(穴あり)
G
3
TN620
-
4960664729401
824-9887
0.390
サーメット
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
中切削
0.2
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
H(穴あり)
G
3
TN620
H
4960664729487
771-8802
0.710
サーメット
3
10
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.2
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
H(穴あり)
G
3
TN620
-
4960664729418
771-8764
0.710
サーメット
-
10
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.2
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
H(穴あり)
G
3
TN620
-
4960664729425
824-9890
0.640
サーメット
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
中切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
H(穴あり)
G
3
TN620
H
4960664729494
771-8811
0.710
サーメット
3
10
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
H(穴あり)
G
3
TN620
-
4960664729432
771-8772
0.710
サーメット
-
10
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
中切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
H(穴あり)
G
3
TN620
H
4960664729500
824-9892
0.640
サーメット
3
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
H(穴あり)
G
3
TN620
-
4960664729449
771-8781
0.640
サーメット
-
10
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
中切削
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
H(穴あり)
G
3
TN620
H
4960664729517
824-9894
70.000
サーメット
3
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
H(穴あり)
G
3
TN620
-
4960664729456
824-9893
0.710
サーメット
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
中切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
16
03(3.18)
H(穴あり)
G
3
TN620
H
4960664729524
824-9896
1.800
サーメット
3
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
16
03(3.18)
H(穴あり)
G
3
TN620
-
4960664729463
771-8799
1.800
サーメット
-
10
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
16
03(3.18)
H(穴あり)
G
3
TN620
-
4960664729470
824-9898
1.800
サーメット
-
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.2
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
R(穴なし)
G
3
TN620
A
4960664729531
824-9900
0.840
サーメット
17
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
R(穴なし)
G
3
TN620
A
4960664729548
824-9902
0.840
サーメット
17
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
R(穴なし)
G
3
TN620
B
4960664729555
771-8829
0.840
サーメット
14
10
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.2
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
16
03(3.18)
R(穴なし)
G
3
TN620
B
4960664729562
824-9905
2.130
サーメット
14
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
16
03(3.18)
R(穴なし)
G
3
TN620
B
4960664729579
771-8837
2.130
サーメット
14
10
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
中切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
16
03(3.18)
R(穴なし)
G
3
TN620
C
4960664729593
771-8845
2.130
サーメット
14
10
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
16
03(3.18)
R(穴なし)
G
3
TN620
B
4960664729586
824-9908
2.200
サーメット
14
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
中切削
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
16
03(3.18)
R(穴なし)
G
3
TN620
C
4960664729609
824-9910
2.200
サーメット
14
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
なし
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
R(穴なし)
M
3
TN620
HQ
4960664729838
824-9914
0.870
サーメット
15
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
なし
ノンコート
軽断続
16
03(3.18)
R(穴なし)
M
3
TN620
HQ
4960664729852
824-9918
2.110
サーメット
15
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.2
サーメット
ポジ11°(P)
なし
ノンコート
軽断続
09
02(2.38)
T(穴あり)
M
3
TN620
HQ
4960664729661
824-9920
0.440
サーメット
15
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.2
サーメット
ポジ11°(P)
なし
ノンコート
軽断続
09
02(2.38)
T(穴あり)
M
3
TN620
PP
4960664729616
771-8853
0.440
サーメット
5
10
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
なし
ノンコート
軽断続
09
02(2.38)
T(穴あり)
M
3
TN620
HQ
4960664729630
824-9921
0.440
サーメット
15
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
なし
ノンコート
軽断続
09
02(2.38)
T(穴あり)
M
3
TN620
PP
4960664729623
771-8861
0.440
サーメット
5
10
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
なし
ノンコート
軽断続
09
02(2.38)
T(穴あり)
M
3
TN620
XP
4960664729708
824-9922
0.450
サーメット
20
-
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.2
サーメット
ポジ11°(P)
なし
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
3
TN620
HQ
4960664729678
771-8896
0.620
サーメット
15
10
10個
T(三角形)
P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.2
サーメット
ポジ11°(P)
なし
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
3
TN620
PP
4960664729753
771-8918
0.700
サーメット
5
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800
( 880 )
4日目
746
( 821 )
3日目
750
( 825 )
4日目
800
( 880 )
4日目
800
( 880 )
4日目
800
( 880 )
4日目
1,023
( 1,125 )
4日目
1,023
( 1,125 )
4日目
690
( 759 )
4日目
735
( 809 )
4日目
735
( 809 )
4日目
942
( 1,036 )
4日目
942
( 1,036 )
4日目
735
( 809 )
4日目
470
( 517 )
4日目
877
( 965 )
4日目
877
( 965 )
4日目
470
( 517 )
4日目
470
( 517 )
4日目
735
( 809 )
4日目
895
( 985 )
4日目
895
( 985 )
4日目
895
( 985 )
4日目
1,023
( 1,125 )
4日目
1,023
( 1,125 )
4日目
1,023
( 1,125 )
3日目
1,023
( 1,125 )
4日目
833
( 916 )
4日目
833
( 916 )
4日目
833
( 916 )
3日目
833
( 916 )
4日目
833
( 916 )
4日目
833
( 916 )
4日目
833
( 916 )
4日目
833
( 916 )
4日目
833808
( 889 )
在庫品1日目当日出荷可能
833
( 916 )
4日目
833
( 916 )
4日目
833
( 916 )
4日目
833
( 916 )
4日目
1,540
( 1,694 )
4日目
1,540
( 1,694 )
4日目
1,540
( 1,694 )
4日目
942
( 1,036 )
4日目
942
( 1,036 )
4日目
942
( 1,036 )
4日目
1,666
( 1,833 )
4日目
1,666
( 1,833 )
4日目
1,666
( 1,833 )
4日目
1,666
( 1,833 )
4日目
1,666
( 1,833 )
4日目
516
( 568 )
4日目
591
( 650 )
4日目
470
( 517 )
4日目
470
( 517 )
4日目
470
( 517 )
4日目
470
( 517 )
4日目
470
( 517 )
4日目
470
( 517 )
4日目
470
( 517 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:S(四角形)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・勝手:勝手なし
【用途】
・外径、内径用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・SNMG-XQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・SNMG-XQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・SNMG-XP・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・SNMG-NS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・SNMG-AS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・SNMG-SU・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・SNMG-17・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラタンガロイタンガロイ住友電工ハードメタルタンガロイ
通常価格470-690 -910 -840 -664 -840
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
ワイパー刃なし-なしなしなしなし

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト