17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・SNMG-PS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
575871
税込単価
633958
通常出荷日:2日目~4日目

【仕様】・形状:S(四角形)・すくい角:ネガ・勝手:勝手なし【用途】・加工用途:外径、内径用

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。
未確定 20 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 材種(母材)

  • コーティング

  • 被削材状態

  • 材種記号

  • ブレーカ記号

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

コーティング

被削材状態

材種記号

ブレーカ記号

すくい角

(°)

最小発注数量
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA025P
PS
15
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
CA510
PS
15
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
CA515
PS
15
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA525
PS
15
10個
K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA5505
PS
15
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
-
CA5515
PS
15
10個
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
CA5535
PS
15
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
CA6515
PS
15
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA6525
PS
15
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
-
PV7010
-
-
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
-
PV7025
-
-
10個
P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA025P
PS
15
10個
P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
CA515
PS
15
10個
P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA525
PS
15
10個
P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
CA530
PS
15
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA6525
PS
15
10個
P(鋼)[○]
1.6
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA025P
PS
15
10個
P(鋼)[○]
1.6
超硬
CVDコーティング
連続
CA515
PS
15
10個
P(鋼)[○]
1.6
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA525
PS
15
10個
P(鋼)[○]
1.6
超硬
CVDコーティング
断続
CA530
PS
15
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
871
( 958 )
2日目
844
( 928 )
4日目
871
( 958 )
2日目
871
( 958 )
2日目
800
( 880 )
2日目
871
( 958 )
2日目
800
( 880 )
2日目
871
( 958 )
2日目
871
( 958 )
2日目
575
( 633 )
2日目
575
( 633 )
2日目
871
( 958 )
2日目
871
( 958 )
2日目
871
( 958 )
2日目
844
( 928 )
4日目
871
( 958 )
2日目
871
( 958 )
2日目
871
( 958 )
2日目
859
( 945 )
3日目
844
( 928 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:S(四角形)
・すくい角:ネガ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・SNMG-PS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・SNMG-PS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・SNMG-PS・90°四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNMG-PS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・DNMG-PS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・WNMG-PS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・VNMG-PS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格575-994 -654 -952 -724 -834 -
通常出荷日2日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
形状S(四角形)S(四角形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)W(六角形)V(35°ひし形)
用途中~粗切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
切れ刃長1212----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト