ツール用品技術窓口
【仕様】・形状:S(四角形)・逃げ角:ネガ0°(N)・勝手:勝手なし【用途】・外径、内径用
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
800円 ( 880円 ) | 4日目 |
746円 ( 821円 ) | 3日目 |
750円 ( 825円 ) | 4日目 |
844円 ( 928円 ) | 4日目 |
844円 ( 928円 ) | 4日目 |
844円 ( 928円 ) | 4日目 |
810円 ( 891円 ) | 3日目 |
1,023円 ( 1,125円 ) | 4日目 |
1,023円 ( 1,125円 ) | 4日目 |
690円 ( 759円 ) | 4日目 |
735円 ( 809円 ) | 4日目 |
735円 ( 809円 ) | 4日目 |
800円 ( 880円 ) | 4日目 |
746円 ( 821円 ) | 3日目 |
750円 ( 825円 ) | 3日目 |
844円 ( 928円 ) | 4日目 |
844円 ( 928円 ) | 4日目 |
844円 ( 928円 ) | 4日目 |
810円 ( 891円 ) | 3日目 |
1,023円 ( 1,125円 ) | 4日目 |
680円 ( 748円 ) | 3日目 |
735円 ( 809円 ) | 4日目 |
800円 ( 880円 ) | 4日目 |
746円 ( 821円 ) | 3日目 |
750円 ( 825円 ) | 4日目 |
690円 ( 759円 ) | 4日目 |
735円 ( 809円 ) | 4日目 |
【仕様】
・形状:S(四角形)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・勝手:勝手なし
【用途】
・外径、内径用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ・TNMG-MG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):390円

タンガロイ
タンガロイ・CPMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):550円~

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

ミスミ
ミスミ・CNMG-MG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

タンガロイ
タンガロイ・TNMG-28・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):720円~

京セラ
VBGT-Y・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):880円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・RCMT-RE・円形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):554円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CCMT-SU・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):461円~

タンガロイ
タンガロイ・DNGG-01・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):1,220円~