ツール用品技術窓口
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,820円 ( 2,002円 ) | 2日目 |
2,010円 ( 2,211円 ) | 2日目 |
2,010円 ( 2,211円 ) | 2日目 |
1,820円 ( 2,002円 ) | 2日目 |
2,010円 ( 2,211円 ) | 2日目 |
2,010円 ( 2,211円 ) | 2日目 |
【仕様】
・形状:S(四角形)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンガロイ
タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):472円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CCET-SN・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):952円~

ミスミ
ミスミ・TNMG-MG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):390円

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CNMG-MA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):472円~

ミスミ
ミスミ・SNMG-RD・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):470円

タンガロイ
タンガロイ・CCGT-F-J10・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,030円~

京セラ
CCET-U・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):870円~

京セラ
京セラ・CCGT-F(仕上げ・シャープエッジ)・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):759円~

京セラ
京セラ・DNMG-PP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):690円~